Spirax Sarco Россия
Fax: +7 812 640 90 43
info@ru.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Холодильники отбора проб
Во время работы котла необходимо периодически брать пробы котловой воды для проверки концентрации растворенных веществ. Холодильники отбора проб из нержавеющей стали позволяют выполнить эту задачу и гарантируют полную безопасность обслуживающего персонала.
- Компактная, не требующая обслуживания конструкция;
- Противоток для эффективного охлаждения котловой воды;
- Все изделия и их компоненты выполнены из аустенитной нержавеющей стали 316L;
Подробнее?
Вы можете узнать больше про Холодильники отбора проб и найти дополнительную информацию в следующих разделах или получить консультацию у наших специалистов.
Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:
- Получить помощь в подборе оборудования
- Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
- Узнать об оборудовании и его применении
- Сделать заказ
Листы технической информации
Полная техническая информация об изделиях Spirax Sarco:
- Ограничения применения по давлению/температуре
- Используемые материалы
- Размеры и соединения
- Размер и вес изделия
- Рабочий диапазон
- Способ заказа
| Название | Код | Выпуск | Размер файла | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Холодильник отбора проб SC20 | TI-P403-09 | 5 | 305 KB | ||
![]() |
SC20 Sample Coolers | TI-P403- 09 | 9 | 565 KB |
Инструкции по монтажу и эксплуатации
Инструкции включают следующие разделы:
- Информация по безопасности
- Информация об изделии
- Монтаж
- Ввод в эксплуатацию
- Применение
- Ремонт
- Запасные части
| Название | Код | Выпуск | Размер файла | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Холодильник отбора проб котловой воды SC20 | IM-P403-66 | 2 | 259 KB | ||
![]() |
SC20 Sample Coolers and Systems | IM-P403- 66 | 3 | 245 KB |
Примеры типичных решений
Наглядные схемы с указанием применяемого оборудования помогут Вам сориентироваться в особенностях применения этого изделия.
Методики теплотехнических расчетов
Учебные материалы по теме производства, распределения и применения пара и конденсата.
Чертежи изделий
Чертежи в формате CAD позволяют увидеть конструкцию изделий и могут быть использованы в Ваших проектах.