Spirax Sarco Россия
Fax: +7 812 640 90 43
info@ru.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Котельное оборудование
Котельная установка – это комплекс взаимосвязанных между собой устройств и котельного оборудования для получения водяного пара или горячей воды за счет теплоты сжигаемого топлива.
Хорошо спроектированная котельная, эксплуатация и обслуживание которой соответствуют установленным требованиям, представляет собой само сердце эффективной паровой системы. Однако сделать ее идеальной могут помешать некоторые обстоятельства. Оборудованию для котельной часто уделяют лишь минимально необходимое внимание, и даже при современных тенденциях к сбережению энергии не существует универсальных решений, касающихся узлов учета расхода пара и соответствующего распределения затрат на различных пользователей. Это значит, что проекты, связанные с повышением эффективности и экономичности котельных, может оказаться трудно приспособить к тому или иному конечному пользователю.
Широкий спектр оборудования для котельной позволяет предложить Вам решение любой задачи, будь то оснащение новой котельной или простая замена продувочного клапана - Spirax Sarco сможет выполнить эту задачу.
Котельное оборудование, входящее в номенклатуру изделий, поставляемых компанией Spirax Sarco:
- оборудование для обвязки термических деаэраторов,
- системы регулирования уровня, давления и температуры,
- оборудование систем автоматических верхних продувок котлов по общему солесодержанию и нижних продувок котлов по таймеру,
- оборудование систем контроля и защиты котлов по уровню котловой воды, предохранительные клапаны котлов,
- системы утилизации тепла продувок,
- сепараторы и расширители продувок,
- различная трубопроводная арматура.
Вопросы и Ответы
In the process of steam in the boiler increases the concentration of salts and other dissolved compounds. High concentrations of salts leads to foaming and contamination paropotreblyayuschego equipment, and hence to different manufacturing problems.
During operation is necessary to periodically take samples of boiler water for testing the concentration of dissolved substances. Refrigerators sampling of stainless steel can meet this challenge and ensure full security staff.
Designed to measure the conductivity of the liquid and measuring the total salinity. Conductivity of boiler water is directly dependent on the total content of insoluble salts in the boiler water.
Heat recovery boiler blowdown effective way to reduce energy consumption and save money.