Spirax Sarco Россия
Fax: +7 812 640 90 43
info@ru.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Энергосбережение с компанией SpiraxSarco
Эффективность производства - ключевой момент для предприятий, и многие сегодня проводят серьезную работу по поиску способов экономии и рационализации производственных затрат.
Энергосбережение и управление энергопотреблением - один из наиболее перспективных шагов в этом направлении. Потенциал снижения энергозатрат за счет оптимизации потребления энергоресурсов значителен, но, к сожалению, зачастую недооценивается на многих промышленных предприятиях, пренебрегающими мероприятиями по энергосбережению.
Отсутствие внимания руководителей предприятий к мероприятиям по энергосбережению приводят к огромным потерям и снижению конкурентоспособности: энергоемкость российской промышленности в разы превышает аналогичный показатель развитых стран.
Энергосбережение на предприятии
Пароконденсатная система - один из участков, обладающих огромным потенциалом энергосбережения на промышленном предприятии. Наш опыт показывает, что в результате оптимизации ее различных участков можно сэкономить до 50% тепловой энергии на предприятии.
Типичные проблемы пароконденсатных систем российских промышленных предприятий:
- Пролетный пар - пар, который не сконденсировался в теплообменном оборудовании и ушел в конденсатную систему. Возникновение пролетного пара ведет к прямым потерям тепловой энергии, а также влечет за собой проблемы в работе технологического паропотребляющего оборудования.
- Отсутствие системы отвода конденсата. Очень часто образовавшийся конденсат просто сливается в канализацию, в то время как на самом деле его необходимо отводить из системы, возвращать в котельную и использовать в качестве питательной воды для котла. Это позволит снизить затраты на топливо и водоподготовку.
Эти и другие проблемы энергосбережения в промышленности, связанные с ошибками проектирования, неграмотной эксплуатацией и обслуживанием системы приводят к неоправданным энергозатратам.
Энергосберегающие технологии позволят снизить затраты на тепловую энергию в 2 раза!
Хотите узнать, как с помощью энергосберегающих технологий снизить затраты на тепловую энергию в 2 раза? В этом поможет аудит пароконденсатной системы, предлагаемый компанией Spirax Sarco. Данное обследование позволит выявить имеющиеся проблемы и источники потенциальной экономии и разработать индивидуальный план мероприятий по снижению энергозатрат за счёт применения энергосберегающих технологий.
Внедрение энергосберегающих технологий
В результате внедрения современных технических решений можно не только снизить потребление энергии, но и экономить воду, снизить выбросы тепла в атмосферу, уменьшить количество промышленных отходов, снизить потребление химикатов для водоподготовки.
Качественное проведение работ по результатам проведения энергоаудита всегда дает ощутимый экономический эффект, который в несколько раз превышает вложения.
Работу с любым из наших заказчиков мы начинаем с проведения мониторинга пароконденсатной системы. Инженер Spirax Sarco посетит Ваше предприятие, проведет диагностику пароконденсатной системы, выявит причины потерь тепловой энергии, предложит необходимые меры по их устранению и расчет экономии от внедряемых энергосберегающих технологий.
Воспользуйтесь знаниями и опытом Spirax Sarco и начните экономить энергию и зарабатывать на энергосбережении прямо сейчас!
Ключевые моменты, на которые надо обратить внимание:
- Система распределение пара
- Увеличение количества собираемого и возвращаемого в котельную конденсата
- Улучшение теплоизоляции труб
- Теплоизоляция и демонтаж неиспользуемых труб
- Мониторинг работы конденсатоотводчиков
- Обследование магистральных паропроводов
- Поиск и устранение утечек пара
- Утилизация пара вторичного вскипания
- Оптимизация процесса производства пара
- Утилизация тепла продувок котлов
- Использование системы автоматической продувки котлов по солесодержанию
- Недопущение ошибок при монтаже оборудования