Spirax Sarco Россия
Fax: +7 812 640 90 43
info@ru.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Применение
Здесь представлены лишь некоторые из возможных применений в сахарной промышленности, для которой мы можем предоставить оборудование и рекомендации по применению.
- Выпарной аппарат
- Конденсатоотвод от выпарного аппарата
- Производство горячей воды
- Нагрев сока (сиропа)
- Калориферная батарея
- Контроль расхода
- Рекуперация тепла конденсата и нагрев технологической воды
- Сосуд для отделения пара вторичного вскипания с системой контроля уровня
Выпарной аппарат
Одноступенчатый испаритель с системой контроля качества конденсата
Многоступенчатый выпарной аппарат
Сахарный сироп проходит через ряд больших многоступенчатых выпарных аппаратов, где пар используется для выпаривания воды из сиропа, в ходе чего он постепенно концентрируется и рафинируется. Сироп высокой концентрации затем направляется на кристаллизацию, сушку и грануляцию.
Применяются испарители высокой мощности, использующие пар низкого давления. Испаритель представляет собой вертикальный кожухотрубный теплообменник. В работе нагрузка по пару относительно постоянна.
Поплавковый конденсатоотводчик FT12 специально спроектирован для дренирования многоступенчатых выпарных аппаратов для сахарного сиропа. Дополнительную информацию см. в разделе Сахарная промышленность - Оборудование. Пар входит в первый испаритель при давлении между 1,25 и 1,5 бари. Тепло пара доводит до кипения сироп и выпаривает из сиропа воду, которая, превращаясь в пар, поступает к испарителям, работающим при более низких давлениях. Эта система каскадного типа работает до последнего испарителя, где рабочее давление пара составляет менее 0,5 бари или даже вакуум. Сироп поступает из испарителя в испаритель и становится все более и более концентрированным.
6, а иногда 7 ступеней на заводе по переработке сахарной свеклы вполне обычны, хотя заводы по переработке тростникового сахара располагают, как правило, 3-мя или 4-мя ступенями.
Конденсат из каждой греющей камеры может быть удален с помощью поплавковых конденсатоотводчиков FT12. Однако в зависимости от организации и рабочих давлений в некоторых испарителях используются конденсатные емкости с системой контроля уровня.
Конденсатоотвод от выпарного аппарата
FT12 спроектирован специально для дренирования выпарных аппаратов.
Производство горячей воды
Теплопункт EasiHeat™ для производства технологической горячей воды и станций CIP.
Теплопункт EasiHeat™ является системным решением для производства горячей воды.
Теплопункт предназначен для получения горячей воды, которая может использоваться для отопления, ГВС и других хозяйственных нужд. Поставляются теплопункты мощностью от 110 кВт до 1800 кВт.
Spirax Sarco также может предложить выполненные на заказ теплопункты для производства горячей воды для мощностей до 4,2 кВт. Теплопункты более высоких мощностей могут поставляться по спецзаказу. На фотографии изображено устройство мощностью 2,0 MВт.
Нагрев сока (сиропа)
Ниже показан фланцевый вертикальный теплообменник с использованием регулирующих клапанов, оснащенных пневмоприводами и электропневматическими позиционерами.
Нагревание сока может проводиться с применением теплообменников с вертикальными трубами или с помощью прямого контакта нагрева (показан), при котором сок поступает для непосредственного контакта с паром в сосуд, аналогичный конденсатору. Эта технология снижает затраты на чистку труб и амортизацию теплообменников, загрязнение которых может произойти уже через несколько дней после начала использования. Единственный минус заключается в дополнительной нагрузке на выпарные аппараты, поскольку сок в процессе нагрева слегка разбавляется.
Калориферная батарея
Горячий воздух требуется для многих процессов, например, сушки кипящего слоя. Обратите внимание, что здесь каждая батарея дренируется индивидуально с помощью поплавкового конденсатоотводчика FT. Механический насос MFP14 приводится в действие паром или и применяется для возврата конденсата в систему рекуперации.
Сосуд для отделения пара вторичного вскипания FV с системой регулирования уровня применяется для отделения пара вторичного вскипания и использования его в первой калориферной батарее. Везде применяются регулирующие клапаны производства Spirax Sarco с пневмоприводами и электропневматическими позиционерами.
Контроль расхода
Контроль расхода особенно важен для процессов, где используются большие количества пара. Ниже приведена типичная схема.
Рекуперация тепла конденсата и нагрев технологической воды
Приведенная ниже система утилизирует тепло конденсата и использует его для нагрева технической воды для нужд завода.
Сосуд для отделения пара вторичного вскипания с системой контроля уровня
В примере, приведенном ниже, представлен сосуд типа FV с системой регулирования уровня, использующей датчик уровня и контроллер. Контроллер поддерживает уровень в сосуде на заданном уровне, подавая соответствующий сигнал на регулирующий клапан.
Показан клапан серии SPIRA-TROL с электропневматическим позиционером.
Все, что нужно для Вашей пароконденсатной системы
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы ответить на любые вопросы о возможностях применения нашего оборудования в вашей отрасли промышленности.
Организовать посещение вашего предприятия специалистами Spirax Sarco
Задать вопрос о нашей продукции и услугах