Spirax Sarco Россия
Fax: +7 812 640 90 43
info@ru.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Продукция
Здесь представлены лишь некоторые из большого числа изделий и систем, поставками которых на целлюлозно-бумажные и смежные предприятия мы занимаемся в настоящее время.
- Регулирующий клапан общего назначения серии SPIRA-TROL
- Расходомер DIVA
- Компактный теплопункт EasiHeat™
- Система контроля качества конденсата (CCD)
- Поплавковые конденсатоотводчики FT44 / FT47
- Сосуд для отделения пара вторичного вскипания FV
Регулирующий клапан общего назначения серии SPIRA-TROL
Линейка двухпортовых регулирующих односедельных клапанов серии SPIRA-TROL с корпусами из различных материалов размерами от Ду15 до Ду100. Клапаны комплектуются различными пневматическими или электрическими приводами.
Spirax Sarco предлагает широкий выбор двух- и трехпортовых портовых регулирующих клапанов и сопутствующего оборудования для регулирования расхода, давления и температуры.
Подробную информацию см. на странице по Регулирующим клапанам.
Расходомер DIVA
Расходомер DIVA не требует установки дополнительного оборудования, а выдает сигнал, пропорциональный массовому расходу пара и является идеальным для любой системы контроля и управления.
Встроенный вычислитель расхода предлагает простой запуск в работу и устраняет потребность в дополнительном оборудовании.
Подробную информацию см. на странице по Расходомерам DIVA.
Компактный теплопункт EasiHeat™
Этот компактный блок, который можно разместить на площади всего 1.2 м2, включающий в себя пластинчатый пароводяной теплообменник Alfa Laval TS6M со всей необходимой обвязкой. Теплопункт предназначен для получения горячей водой, которая может использоваться для отопления, ГВС и других хозяйственных нужд. Поставляются теплопункты мощностью от 110 кВт до 1800 кВт.
Подробную информацию см. на странице Тепловым пунктам.
Система контроля качества конденсата (CCD)
Технологический конденсат является важным источником экономии тепловой энергии, воды и химикатов для системы водоподготовки. Система CCD проводит мониторинг электропроводимости конденсата, который возвращается в котельную и направляет загрязненный конденсат в дренаж.
Подробную информацию см. на странице по Бакам питательной воды.
Поплавковые конденсатоотводчики FT44 / FT47
FT44 – поплавковый конденсатоотводчик с корпусом из углеродистой стали и со встроенным автоматическим воздушником. В качестве опции могут поставляться конденсатоотводчики с клапаном для выпуска паровых пробок (FT44C). Поставляются конденсатоотводчики следующих размеров: Ду15 - Ду50, Ду80 и Ду100.
FT47 – поплавковый конденсатоотводчик с корпусом из ковкого чугуна и со встроенным автоматическим воздушником. В качестве опции могут поставляться конденсатоотводчики с клапаном для выпуска паровых пробок (FT47C). Поставляются конденсатоотводчики следующих размеров: Ду15 - Ду50.
Подробную информацию см. на странице по Поплавковым конденсатоотводчикам.
Сосуд для отделения пара вторичного вскипания FV
Сосуд предназначен для использования в системах продувок котлов для рекуперации тепла продувок. Сосуд спроектирован и производится в соответствии с Европейскими Нормативами по оборудованию, работающему под давлением 97 / 23 / EC.
Поставляется целый типоряд сосудов различных размеров, максимальные расчетные условия соответствуют 14 бар при 198°C.
Подробную информацию см. на странице по Сосудам для отделения пара вторичного вскипания.