Spirax Sarco Россия
Fax: +7 812 640 90 43
info@ru.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Применение
Здесь представлены лишь некоторые из возможных применений в целлюлозно-бумажной промышленности, для которой мы можем предоставить продукцию и рекомендации по ее применению.
- Сосуд для отделения пара вторичного вскипания с системой контроля уровня
- Калориферные батареи для сушки
- Подача пара для сушильного аппарата для целлюлозы
- Контроль расхода
- Одноступенчатый испаритель черного щелока с системой контроля качества конденсата
- Схема бумагоделательной машины (Каскадная система)
- Типичная термокомпрессорная система
- Типичная схема гофромашины
- Сушильные плиты гофромашины
- Рекуперация тепла конденсата и нагрев технологической воды
Сосуд для отделения пара вторичного вскипания с системой контроля уровня
В примере, приведенном ниже, представлен сосуд типа FV с системой регулирования уровня, использующей датчик уровня и контроллер. Контроллер поддерживает уровень в сосуде на заданном уровне, подавая соответствующий сигнал на регулирующий клапан.
Показан клапан серии SPIRA-TROL с электропневматическим позиционером.
Калориферные батареи для сушки
Обратите внимание, что здесь каждая батарея дренируется индивидуально с помощью конденсатоотводчика с шаровым поплавком (FT).
Механический насос MFP14 приводится в действие исключительно паром и применяется для возврата конденсата.
Сосуд FV, включающий в себя систему контроля уровня, применяется для отделения пара вторичного вскипания и использования его в первой секции калориферной батареи.
Везде применяются регулирующие клапаны с пневмоприводами и электропневматическими позиционерами производства Spirax Sarco.
Подача пара для сушильного аппарата для целлюлозы
Приведенная ниже диаграмма демонстрирует подачу пара и утилизацию тепла для всего устройства, которое включает сосуды типа FV Spirax Sarco, электропневматические регулирующие клапаны, конденсатоотводчики, дополнительные устройства и контроль уровня. Spirax Sarco также предлагает линейку расходомеров для применения в данном устройстве.
Контроль расхода
Контроль расхода особенно важен для процессов, где используются большие количества пара. Ниже приведена типичная схема.
Одноступенчатый испаритель черного щелока с системой контроля качества конденсата
Показан процесс выпаривания с подключением к процессу системы контроля качества конденсата. Система включает в себя клапаны, регулирующие давление, и конденсатоотводчики Spirax Sarco.
Сосуд для отделения пара вторичного вскипания FV используется для отделения пара вторичного вскипания из системы продувки для предотвращения загрязнения питательного бака котла и поверхностей передачи тепла. Сосуд FV c регулятором уровня может использоваться для возвращения пара вторичного вскипания для следующего использования (в общей сложности до шести раз). Механические насосы MFP14 могут использоваться как часть системы дренирования конденсата.
Схема бумагоделательной машины (Каскадная система)
Пролетный пар из группы цилиндров самого высокого давления используется в следующей группе с более низким давлением. При необходимости эта группа подпитывается паром высокого давления, подаваемого регулирующим клапаном.
Система контроля уровня используются для поддержания уровня в сосуде отделения пара вторичного вскипания. Пар от последней группы цилиндров, работающей под вакуумом подается в конденсатор. Насос MFP14 перекачивает конденсат без опасности возникновения кавитации.
Типичная термокомпрессорная система
Пролетный пар от каждой сушильной группы направляется через термокомпрессор назад в ту же группу. Каждая группа может работать при своем давлении без оказания влияния на следующую группу цилиндров.
Система контроля уровня используются для поддержания уровня с сосуде отделения пара вторичного вскипания.
Система использует элементы управления, конденсатные насосы и систему контроля уровня компании Spirax Sarco.
Типичная схема гофромашины
Обратите внимание на применение регулирующих клапанов Spirax Sarco и поплавковых конденсатоотводчиков FT со встроенным клапаном выпуска паровых пробок.
Сушильные плиты гофромашины
Автоматический перекачивающий конденсатоотводчик APT14 обеспечивает эффективное удаление конденсата с от сушильных плит и обеспечивает поддержание постоянной температуры.
Рекуперация тепла конденсата и нагрев технологической воды
Приведенная ниже система утилизирует тепло конденсата, образовавшегося при работе автоклава, и использует его для нагрева технической воды для нужд завода.
Мы также производим типоряд компактных теплопунктов EasiHeat™ для нагрева воды. Номинальная мощность до 1800 кВт. По заказу могут производиться теплопункты с более высокими показателями.
Все, что нужно для Вашей пароконденсатной системы
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы ответить на любые вопросы о возможностях применения нашего оборудования в вашей отрасли промышленности.
Организовать посещение вашего предприятия специалистами Spirax Sarco
Задать вопрос о нашей продукции и услугах