Spirax Sarco Россия
Fax: +7 812 640 90 43
info@ru.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Продукция
Ниже представлены лишь некоторые из большого числа изделий, которые мы поставляем нашим клиентам в фармацевтической промышленности.
- Регулирующий клапан для чистого применения STERI-TROL
- Поплавковый конденсатоотводчик FTS14
- Сбалансированный по давлению темостатический конденсатоотводчик ВТ6
- Паровой фильтр CSF16
- Предохранительный клапан SVL488 для “чистых” применений
- Шаровые краны M70i и M80i
Регулирующий клапан для чистого применения STERI-TROL
STERI-TROL – это двухпортовый регулирующий клапан, поставляемый с пневмо- или электроприводами. Клапан предназначен для применения в асептических системах и широко используется в фармацевтической промышленности. Самодренирующаяся конструкция без застойных зон одобрена FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США). Спроектированные в соответствии с требованиями 3A и EHEDG клапаны поставляется со всеми стандартными соединениями, материалами и полированными внутренними поверхностями.
Подробную информацию см. на странице по Регулирующим клапанам.
Поплавковый конденсатоотводчик FTS14
FTS14 – это поплавковый конденсатоотводчик из аустенитной нержавеющей стали со встроенным капсульным воздушником который может использоваться в паровых системах с давлением до 14 бар. Конденсатоотводчик отличается прекрасной коррозийной стойкостью и хорошим внешним видом. Подходит для стерилизаторов, автоклавов и теплообменников.
Подробную информацию см. на странице по Поплавковым конденсатоотводчикам.
Сбалансированный по давлению темостатический конденсатоотводчик ВТ6
Сбалансированный по давлению термостатический конденсатоотводчик BT6 из нержавеющей стали 316L специально разработан для применения в гигиенических целях, включая стерилизаторы и автоклавы. Корпус конденсатоотводчика не имеет застойных зон и самодренируется. Возможен заказ конденсатоотводчиков с электрополированными внутренними поверхностями до 0,4 мкм. Возможна поставка конденсатоотводчиков с повышенной пропускной способностью.
Подробную информацию см. на странице по Конденсатоотводчикам, сбалансированным по давлению.
Паровой фильтр CSF16
Паровой фильтр тонкой очистки CSF16 – фильтр с высокой фильтрующей способностью предназначен для монтажа на горизонтальном трубопроводе и может применяться для удаления пара частиц размером от 1 мкм. Корпус фильтра изготавливается из нержавеющей стали марок 304 или 316L. Изнутри корпус фильтра полируется.
Подробную информацию см. на странице по Фильтрам.
Предохранительный клапан SVL488 для “чистых” применений
SVL488 – это предохранительный клапан полного подъемы из нержавеющей стали, который применяется для “чистого” пара и инертных газов.
Клапан подходит для асептических применений, включая защиту котлов, трубопроводов, сосудов, работающих под давлением, компрессоров и различных емкостей. где требуется соответствие FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США).
Подробную информацию см. на странице по Предохранительным клапанам.
Шаровые краны M70i и M80i
M70i (от Ду15 дo Ду50) и M80i (от Ду65 до Ду80") – это шаровые краны из нержавеющей стали 316L, спроектированные в соответствии с ASME BPE для фармацевтической промышленности, биотехнологий и других технологий, требующих отсутствие застойных зон, который могут привести к бактериологическому заражению.
Подробную информацию см. на странице по Шаровым кранам.