Spirax Sarco Россия
Fax: +7 812 640 90 43
info@ru.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Применение
Здесь представлены лишь некоторые из возможных применений в фармацевтической промышленности, для которой мы можем предоставить различное оборудование и рекомендации по его применению.
- Производство, хранение и распределение чистой воды
- Теплопункты для подготовки технологической горячей воды
- Редукционная станция “чистого” пара
- Увлажнение воздуха
- Линии CIP/SIP
- Типичный блок технологических емкостей и система продувки
- Емкости с паровыми рубашками и продуктопроводы
- Автоклав (подача фильтрованного пара)
Производство, хранение и распределение чистой воды
- Пар используется для производства очищенной воды не напрямую (например, USP) однако, он применяется для поддержания системы на требуемом уровне температуры. Фильтры также могут нагреваться паром.
- Каждые три дня в деионизатор подается нагретая паром горячая вода с температурой 62°C для промывки. Один раз в неделю теплообменник поднимает температуру в системе до 82°C в целях стерилизации.
- Автоматический перекачивающий конденсатоотводчик APT14 гарантирует отвод конденсата от теплообменника при любых условиях работы даже из-под вакуума.
Теплопункты для подготовки технологической горячей воды
Компания Spirax Sarco предоставляет полный набор комплексных решений для подготовки горячей воды. Наша стандартная линейка включает теплопункт Easiheat™ мощностью до 1800 кВт. Показанное устройство выполнено на заказ и представляет собой теплопункт производства технологической горячей воды мощностью 2,0 мВт. Возможна поставка теплопунктов с мощностью до 10 мВт.
Редукционная станция “чистого” пара
- Получение “чистого” пара низкого давления может быть необходимо для стерилизаторов, автоклавов и увлажнителей воздуха.
- Spirax Sarco производит линейку редукционных клапанов прямого действия, которые идеально подходят для выполнения данной задачи. Поставляются клапаны серий SRV461 и SRV463 (все детали, контактируемые с паром, выполнены из нерж. стали 316L) и самодренирующийся клапан SRV66 (полностью выполненный из нерж. стали 316L).
Увлажнение воздуха
Воздух, нагреваемый в системах вентиляции и кондиционирования, обычно должен иметь относительную влажность от 40 до 60%.
Увлажнение может проводиться непосредственно или косвенно (см. ниже), с применением пара для нагрева очищенной воды и увлажнением воздуха с помощью “чистого” пара.
Линии CIP/SIP
Показан термостатический уравновешенный по давлению конденсатоотводчик ВТ6 специально спроектированный для асептических применений. Для больших количеств конденсата может поставляться конденсатоотводчик с повышенной пропускной способностью ВТ6НС.
Шаровой кран M70i применяется в асептических системах. Применения включают в себя стерильные барьеры СIP станции и пр.
Типичный блок технологических емкостей и система продувки
- Оборудование обеспечивает эффективное дренирование конденсата во время стерилизации и операций по созданию стерильного барьера.
- Специально спроектированные конденсатоотводчики предотвращают подтапливание оборудование конденсатом, даже при наличии технологических жидкостей.
Емкости с паровыми рубашками и продуктопроводы
- Диаграмма показывает план работы паровой системы для стерилизации емкости с паровой рубашкой. Различные запорные клапаны открываются и закрываются в зависимости от того, обрабатывается ли продукт в емкости, стерилизуется ли продуктопровод или продукт сливается.
- Показана линейка конденсатоотводчиков Spirax Sarco, специально спроектированных для применения в гигиенических целях. Все они изготавливаются из нержавеющей стали 316L и служат для выполнения различных задач в зависимости от роли конкретного конденсатоотводчика в системе.
- BT6 – это сбалансированный по давлению термостатический конденсатоотводчик. BTM7 – ремонтопригодный сбалансированный по давлению термостатический конденсатоотводчик. BTD52L – термодинамический конденсатоотводчик, предназначенный специально для дренажа трубопроводов в системах “чистого” пара..
- M70i – это шаровой кран для асептических процессов. Применяется для стерильных барьеров, CIP/SIP и пр.
Автоклав (подача фильтрованного пара)
- Показанная продукция включает паровой фильтр тонкой очистки CSF16, термодинамический конденсатоотводчик BTD52L для дренажа паропровода “чистого” пара, шаровой кран M70i, термостатический сбалансированный по давлению конденсатоотводчик BT6, выполненный из нержавеющей стали 316L, поплавковый конденсатоотводчик FTS14 из нержавеющей стали для дренажа технологического оборудования, предохранительный клапан SRV66. Показано применение ремонтопригодного термостатического конденсатоотводчика BTM7 в качестве автоматического воздушника.
- Генератор чистого пара может использоваться для подачи “чистого” пара в корпус автоклава. В паровую рубашку может подаваться технический пар.
Все, что нужно для Вашей пароконденсатной системы
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы ответить на любые вопросы о возможностях применения нашего оборудования в вашей отрасли промышленности.
Организовать посещение вашего предприятия специалистами Spirax Sarco
Задать вопрос о нашей продукции и услугах