Spirax Sarco Россия
Fax: +7 812 640 90 43
info@ru.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Продукция
Здесь представлены лишь некоторые из большого числа изделий и систем, которые мы поставляем на предприятия, занимающиеся производством продуктов питания и напитков.
- Сбалансированный по давлению конденсатоотводчик ВТ6
- Регулирующий клапан STERI-TROL с позиционером
- Компактный теплопункт EasiHeat™
- Поплавковый конденсатоотводчик с шаровым поплавком FTS14
- Расходомер DIVA
- Система контроля качества конденсата (CCD)
Сбалансированный по давлению конденсатоотводчик ВТ6
Конденсатоотводчик BT6 из нержавеющей стали 316L специально разработан для применения в гигиенических целях, включая паровые барьеры, CIP станции, дренирование технологических сосудов, стерилизаторов и автоклавов, дренаж трубопроводов фильтрованного пара. Корпус не имеет застойных зон и является самодренирующимся. Возможен заказ конденсатоотводчиков с электрополированными поверхности до 0,4 мкм и конденсатоотводчиков с повышенной пропускной способностью.
Подробную информацию см. на странице по Конденсатоотводчикам, сбалансированным по давлению.
Регулирующий клапан STERI-TROL с позиционером
STERI-TROL – это двухпортовый регулирующий клапан для применения в условиях повышенных требований по чистоте и стерильности. Клапаны могут оснащаться пневмо- или электроприводами. Клапаны широко используется в пищевой промышленности, пивоварении и производстве напитков.
Подробную информацию см. на странице по Регулирующим клапанам и Позиционерам, контроллерам и датчикам.
Компактный теплопункт EasiHeat™
Этот компактный блок, который можно разместить на площади всего 1.2 м2, включающий в себя пластинчатый пароводяной теплообменник Alfa Laval TS6M со всей необходимой обвязкой. Теплопункт предназначен для получения горячей воды, которая может использоваться для отопления, ГВС и других хозяйственных нужд. Поставляются теплопункты мощностью от 110 кВт до 1800 кВт.
Подробную информацию см. на странице по Теплопунктам.
Поплавковый конденсатоотводчик с шаровым поплавком FTS14
FTS14 – это конденсатоотводчик с шаровым поплавком и термостатическим воздушником, полностью выполненный из аустенитной нержавеющей стали. Конденсатоотводчик может применяться в паровых системах с давлением до 14 бар. Конденсатоотводчик отличается прекрасной коррозийной стойкостью и хорошим внешним видом. Подходит для стерилизаторов, автоклавов и теплообменников.
Подробную информацию см. на странице по Поплавковым конденсатоотводчикам.
Расходомер DIVA
Расходомер DIVA не требует установки дополнительного оборудования, а выдает сигнал, пропорциональный массовому расходу пара и является идеальным для любой системы контроля и управления.
Встроенный вычислитель расхода предлагает простой запуск в работу и устраняет потребность в дополнительном оборудовании.
Подробную информацию см. на странице по Расходомерам DIVA.
Система контроля качества конденсата (CCD)
Технологический конденсат является важным источником экономии тепловой энергии, воды и химикатов для системы водоподготовки. Система CCD проводит мониторинг электропроводимости конденсата, который возвращается в котельную и направляет загрязненный конденсат в дренаж.
Подробную информацию см. на странице по Бакам питательной воды.