Spirax Sarco Россия
Fax: +7 812 640 90 43
info@ru.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Продукция
Ниже представлены лишь некоторые из большого числа изделий, которые мы предлагаем нашим клиентам, работающим в нефтеперерабатывающей области.
- Коллекторы для распределения пара и сбора конденсата MSC. Исполнение по ASTM
- Узлы конденсатоотвода на магистральных соединителях
- Фильтр Fig 34
- Термодинамический конденсатоотводчик UTDM42L для использования с магистральными соединителями
- Конденсатоотводчики SIB30, SIB30H и SIB45
- Конденсатоотводчики TD62M и TD62LM
- Сепаратор сжатого воздуха и конденсатоотводчик CA44
- Система сбора и перекачки конденсата MFP14-PPU
- Теплопункты
Коллекторы для распределения пара и сбора конденсата MSC. Исполнение по ASTM
Spirax Sarco выпускает серию компактных коллекторов с корпусами из кованой углеродистой стали со встроенными клапанами поршневого типа для распределения пара и сбора конденсата. Коллекторы выполнены по нормали ANSI 300. Возможны исполнения с 4, 8 или 12 клапанами. В качестве опции коллекторы могут поставляться с конденсатоотводчиками на быстросъёмных соединениях. Исполнение DIN возможно с 8 соединениями.
Размеры распиточных и запиточных патрубков: Ду15, Ду20 и Ду25. Подвод пара и возврат конденсата - Ду40.
Информацию о размерах и соединении см. в литературе по продукции.
Подробную информацию см. на странице по Коллекторам для пара и конденсата.
Узлы конденсатоотвода на магистральных соединителях
Конструкция компактного магистрально соединителя позволяет в считанные минуты, путём развинчивания двух болтов, произвести монтаж и демонтаж конденсатоотводчика.
Выпускается целая линейка магистральных соединителей, от простейших конструкций, до полных узлов конденсатоотвода, включающих в себя отсечную арматуру, клапаны для сброса давления, байпас и встроенный фильтр.
Под данный стандарт магистрального соединителя выпускается полная линейка конденсатоотводчиков.
Соединители выпускаются с различными вариантами соединений: резьбовым, под сварку и фланцевым.
Показан магистральный соединитель РС45.
Подробную информацию см. на странице по Конденсатоотводчикам с быстросъемными соединениями.
Фильтр Fig 34
Fig.34 представляет собой фланцевый Y- образный фильтр-грязевик. Фильтр изготавливается из углеродистой стали и материалов по ASTM.
Сетки для фильтров выпускаются в двух исполнениях: из нержавеющей стали или из монели.
Размеры: Ду15 – Ду200.
Фланцы DIN Pу40, ANSI Class 150 и 300, JIS /KS 20.
Подробную информацию см. на странице по Фильтрам.
Термодинамический конденсатоотводчик UTDM42L для использования с магистральными соединителями
UTDM42L – это ремонтопригодный термодинамический конденсатоотводчик из аустенитной нержавеющей стали со сменным седлом. Рабочее давление до 42 бари.
Конденсатоотводчик UTDM42L может быть демонтирован с магистрального соединителя для замены или ремонта за несколько минут, что снижает вероятный простой оборудования.
Подробную информацию см. на странице по Конденсатоотводчикам с быстросъемными соединениями.
Конденсатоотводчики SIB30, SIB30H и SIB45
SIB30 и SIB30H – это неразборные сварные конденсатоотводчики с поплавком типа перевернутый стакан. Конденсатоотводчики полностью выполнены из нержавеющей стали и предназначены для давлений до 30 бар.
Соединения: Фланцевое, резьбовое и под приварку.
Возможные размеры SIB45 Ду20 и Ду25 для давления до 45 бари.
Подробную информацию см. на странице по Неразборным конденсатоотводчикам.
Конденсатоотводчики TD62M и TD62LM
TD62LM и TD62M – это ремонтопригодные термодинамические конденсатоотводчики для высокого давления со встроенным фильтром и заменяемым седлом для простого обслуживания. Конденсатоотводчики спроектированы специально для дренажа трубопроводов с давлением до 62 бари.
Подробную информацию см. на странице по Термодинамическим конденсатоотводчикам.
Сепаратор сжатого воздуха и конденсатоотводчик CA44
CA44S - это поплавковый конденсатоотводчик для воздушных и газовых систем. Он имеет корпус из углеродистой стали и может использоваться для давлений до 40 бар. Возможные размеры: Ду40 и Ду50.
Подробную информацию см. на странице по Конденсатоотводчики для систем сжатого воздуха.
Система сбора и перекачки конденсата MFP14-PPU
MFP14-PPU – это модульная станция, специально спроектированная для сбора и перекачки конденсата, а также перекачки практически любых жидкостей в различных отраслях промышленности. Производительность станции достигает 6000 кг/час, с высотой нагнетания насоса от 4 до 80 м. Станция поставляется полностью смонтированной на раме и готовой к работе. Насос станции MFP14-PPU приводится в действие сжатым воздухом или паром.
Возможны исполнение корпуса насоса из ковкого чугуна, стали и нержавеющей стали.
Возможно изготовление и на большие производительности с несколькими насосами.
Подробную информацию см. на странице по Конденсатным насосам.
Теплопункты
Spirax Sarco производит широкую линейку собранных на рам установок на основе теплообменных аппаратов различного типа. На фото представлены 2 теплопункта, созданных по заказу компании Bergesen для плавучего нефтехранилища 'Berge Helene'.
Первая установка - тепловой пункт приготовления горячей воды мощностью 40 MВт и температурой по воды на выходе 125°C -150°C . В качестве теплоносителя применяется пар высокого давления 40 бари. Устройство включает в себя три циркуляционных насоса для горячей воды, шкаф управления, комплект КиПа и всю необходимую арматуру.
Вторая установка – система циркуляционного подогрева сырой нефти, нагреваемой до 72°C для последующей транспортировки на переработку. Система включает в себя теплообменник мощностью 5,5 MВт и три винтовых насоса на по 500 Вт. При этом достигается давление нагнетания до 100 бари. Система полностью оснащена необходимой арматурой и комплектом автоматики.
Подробную информацию см. на странице по Теплопунктам.