Spirax Sarco Россия
Fax: +7 812 640 90 43
info@ru.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Продукция
Здесь представлены лишь некоторые изделия и системы, поставками которых в больницы и другие учреждения здравоохранения мы занимаемся в настоящее время.
- Расходомер DIVA
- Компактный теплопункт EasiHeat™
- Поплавковый конденсатоотводчик с шаровым поплавком FTS14
- Сбалансированный по давлению темостатический конденсатоотводчик ВТ6
- Автоматический перекачивающий конденсатоотводчик APT10-4.5 / APT14
- Регулирующий клапан общего назначения серии SPIRA-TROL
- Паровой фильтр CSF16
- Система непрерывной продувки котла по общему солесодержанию (TDS)
Расходомер DIVA
Расходомер DIVA не требует установки дополнительного оборудования, а выдает сигнал, пропорциональный массовому расходу пара и является идеальным для любой системы контроля и управления.
Встроенный вычислитель расхода предлагает простой запуск в работу и устраняет потребность в дополнительном оборудовании.
Подробную информацию см. на странице по Расходомерам DIVA.
Компактный теплопункт EasiHeat™
Этот компактный блок, который можно разместить на площади всего 1.2 м2, включающий в себя пластинчатый паро-водяной теплообменник Alfa Laval TS6M со всей необходимой обвязкой. Теплопункт предназначен для получения горячей водой, которая может использоваться для отопления, ГВС и других хозяйственных нужд. Поставляются теплопункты мощностью от 110 кВт до 1800 кВт.
Подробную информацию см. на странице Теплопунктам.
Поплавковый конденсатоотводчик с шаровым поплавком FTS14
FTS14 – это конденсатоотводчик с шаровым поплавком и термостатическим воздушником, полностью выполненный из аустенитной нержавеющей стали. Конденсатоотводчик может применяться в паровых системах с давлением до 14 бар. Конденсатоотводчик отличается прекрасной коррозийной стойкостью и хорошим внешним видом. Подходит для стерилизаторов, автоклавов и теплообменников.
Подробную информацию см. на странице по Поплавковым конденсатоотводчикам.
Сбалансированный по давлению темостатический конденсатоотводчик ВТ6
Сбалансированный по давлению термостатический конденсатоотводчик BT6 из нержавеющей стали 316L специально разработан для применения в гигиенических целях, включая стерилизаторы и автоклавы. Корпус конденсатоотводчика не имеет застойных зон и самодренируется. Возможен заказ конденсатоотводчиков с электрополированными внутренними поверхностями до 0,4 мкм. Возможна поставка конденсатоотводчиков с повышенной пропускной способностью.
Подробную информацию см. на странице по Конденсатоотводчикам, сбалансированным по давлению.
Автоматический перекачивающий конденсатоотводчик APT10-4.5 / APT14
АРТ10/14 спроектирован для удаления конденсата от паровых теплообменников и другого технологического оборудования при любых условиях эксплуатации, в том числе и от оборудования, находящегося под вакуумом.
Устройство работает по типу поплавкового конденсатоотводчика, но переключается в режим активного отвода конденсата, если давление системы падает ниже общего противодавления за конденсатоотводчиком (условия “застоя”). Поставляются два варианта конденсатоотводчиков: APT10-4.5 для нагрузок до 1500 кг/час; и APT14 или APT14HC – для нагрузок до 9000 кг/ч.
Подробную информацию см. на странице по Конденсатным насосам.
Регулирующий клапан общего назначения серии SPIRA-TROL
Линейка двухпортовых регулирующих односедельных клапанов серии SPIRA-TROL с корпусами из различных материалов размерами от Ду15 до Ду100. Клапаны комплектуются различными пневматическими или электрическими приводами.
Spirax Sarco предлагает широкий выбор двух- и трехпортовых регулирующих клапанов и сопутствующего оборудования для регулирования расхода, давления и температуры.
Подробную информацию см. на странице по Регулирующим клапанам.
Паровой фильтр CSF16
Паровой фильтр тонкой очистки CSF16 – фильтр с высокой фильтрующей способностью предназначен для монтажа на горизонтальном трубопроводе и может применяться для удаления пара частиц размером от 1 мкм. Корпус фильтра изготавливается из нержавеющей стали марок 304 или 316L. Изнутри корпус фильтра полируется.
Подробную информацию см. на странице по Фильтрам.
Система непрерывной продувки котла по общему солесодержанию (TDS)
В процессе производства пара в котельной воде увеличивается содержание различных примесей и солей (TDS – общее содержание растворенных взвешенных твердых частиц). Если их не удалять из котла, их концентрация растет, что может привести к образованию накипи на котельных трубах, а также к пенообразованию на зеркале испарения и уносу этой пены вместе с паром. Кроме этого, рост солесодержания в котловой воде приводит к увеличению затрат на топливо и химическую обработку питательной воды. Поэтому важно использовать методы, позволяющие осуществлять продувки котлов непрерывно и с минимальными потерями котловой воды. Spirax Sarco производит целый ряд автоматических систем контроля солесодержания котловой воды, которые осуществляют постоянный мониторинг уровня солесодержания котловой воды и при необходимости проводят продувку.
Подробную информацию см. на странице по Системам непрерывной продувки котла по общему солесодержанию (TDS).