Spirax Sarco Россия
Fax: +7 812 640 90 43
info@ru.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Применение
Здесь представлены лишь некоторые изделия и системы, поставками которых в больницы и учреждения здравоохранения мы занимаемся в настоящее время. Но так как наш опыт огромен, мы можем предложить специальное техническое решение в ответ на ваш индивидуальный запрос.
- Производство горячей воды для систем горячего водоснабжения (ГВС)
- Редукционная станция “чистого” пара
- Увлажнение воздуха
- Автоклав (подача фильтрованного пара)
- Получение фильтрованного пара
Производство горячей воды для систем горячего водоснабжения (ГВС)
- Компактный Теплопункт Easiheat™ - это готовое решение для вашей системы ГВС.
- Показанное выше устройство представляет собой готовое техническое решение для мгновенного получения воды требуемой температуры для вашей системы ГВС без необходимости применения накопительной емкости.
- Также Spirax Sarco может предложить выполненные на заказ готовые теплопункты для получения горячей воды мощностью до 4,2 МВт в стандартной комплектации или до 10 МВт по специальным заказам.
Редукционная станция “чистого” пара
- Получение “чистого” пара низкого давления может быть необходимо для стерилизаторов, автоклавов и увлажнителей воздуха.
- Spirax Sarco производит линейку редукционных клапанов прямого действия, которые идеально подходят для выполнения данной задачи. Поставляются клапаны серий SRV461 и SRV463 (все детали, контактируемые с паром, выполнены из нерж. стали 316L) и самодренирующийся клапан SRV66 (полностью выполненный из нерж. стали 316L).
Увлажнение воздуха
Воздух, нагреваемый в системах вентиляции и кондиционирования, обычно должен иметь относительную влажность от 40 до 60%.
Увлажнение может проводиться непосредственно или косвенно (см. ниже), с применением пара для нагрева очищенной воды и увлажнением воздуха с помощью “чистого” пара.
Автоклав (подача фильтрованного пара)
- Показанная продукция включает фильтр тонкой очистки CSF16, термодинамический конденсатоотводчик BTD52L для дренажа паропровода, шаровой кран M70i, термостатический сбалансированный по давлению конденсатоотводчик BT6, выполненный из нержавеющей стали 316L, поплавковый конденсатоотводчик FTS14 из нержавеющей стали для отвода конденсата от технологического оборудования, и редукционный клапан SRV66. В качестве автоматического воздушника применяется термостатический капсульный конденсатоотводчик BTM7.
- Генератор “чистого” пара может использоваться для производства подаваемого в корпус автоклава “чистого” пара. Теплоизоляционный кожух может поставляться с оборудованием.
Получение фильтрованного пара
Показан паровой фильтр тонкой очистки CSF16 из нержавеющей стали. Компания Spirax Sarco предлагает полный набор продукции для получения фильтрованного пара.
Производство “чистого” пара
Spirax Sarco поставляет комплексные системы для производства “чистого” пара. Технический пар используется в качестве греющей среды, подаваемой в трубки теплообменника в корпус которого подается специально подготовленная очищенная или деионизированная питательной вода, из которой и получается “чистый” пар.
На схеме показаны шаровые краны M70i для систем “чистого” пара, редукционный клапан SRV66 для снижения давления “чистого” пара, сепаратор пара 1808 и термодинамические конденсатоотводчики BTD52L.
Гладильные прессы и каландры
Конструкция гладильного оборудования может быть разнообразна, но во всех случаях для из максимальной производительности важны правильный отвод конденсата и воздуха. Могут применяться термостатические капсульные конденсатоотводчики или поплавковые конденсатоотводчики со встроенным паровыпускным клапаном.
Калориферная батарея
Оборудование для систем отопления, кондиционирования и вентиляции, используемое для подачи воздуха в чистые помещения, должно включать высокоэффективные фильтры для удаления пыли и других загрязнений. На схеме показано базовое устройство.
Оборудование для удаления конденсата, применяемое в паровоздушных калориферах систем кондиционирования воздуха, варьируется в зависимости от условий процесса. Там, где давление пара может оказаться ниже полного противодавления в конденсатной магистрали, может наступить точка “застоя” и калорифер начнет затапливаться конденсатом. Показанный автоматический перекачивающий конденсатоотводчик APT14 спроектирован для переключения с режима конденсатоотвода на режим активной перекачки конденсата при условиях “застоя”. Это обеспечивает дренирование калорифера при любых условиях работы, в том числе и под вакуумом, таким образом, сохраняя производительность системы и предохраняя от гидравлических ударов.
Все, что нужно для Вашей пароконденсатной системы
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы ответить на любые вопросы о возможностях применения нашего оборудования в вашей отрасли промышленности.
Организовать посещение вашего предприятия специалистами Spirax Sarco
Задать вопрос о нашей продукции и услугах