Пароспутники и блоки клапанов

Использование сборного и раздаточного коллекторов для не ответственного спутникового паропровода

Основные компоненты парового коллектора и возврата конденсата на на неответственных участках пароспутника.

Использование сборного и раздаточного коллекторов для не ответственного спутникового паропровода
 

Описание оборудования

Оборудование Применение
1 Запорный клапан для отключения подачи пара на конденсатоотводчик
2 Коллектор для распределения пара по спутниковым паропроводам
3 Фильтр для защиты регулирующего клапана от загрязнения
4 Регулирующий клапан для регулирования расхода пара
5 Камера датчиков Spiratec для контроля работы конденсатоотводчика
6 Конденсатоотводчик спутникового паропровода для отвода конденсата
7 Запорный клапан для отключения конденсатоотводчика от конденсатной системы
8 Коллектор для сбора конденсата спутниковых паропроводов
9 Фильтр для защиты регулирующего клапана от загрязнения
10 Регулирующий клапан для регулирования расхода пара
11 Конденсатоотводчик спутникового паропровода для отвода конденсата
12 Запорный клапан для дренирования коллектора
13 Диффузор для продувки коллектора
14 Камера датчиков Spiratec для контроля работы конденсатоотводчика
15 Конденсатоотводчик спутникового паропровода для отвода конденсата
16 Магистральный соединитель для быстрой замены конденсатоотводчика при обслуживании
 

Таблица оборудования

Оборудование Оборудование Spirax Sarco Подробное описание
2, 8 Коллектор Тип MSC Коллекторы,изоляция
15 Термодинамический конденсатоотводчик UTD30 Термодинамический конденсатоотводчик с быстросъемным соединением Магистральные соединители, конденсатоотводчики для использования с магистральными соединителями
3, 9 Фильтр Fig 14 Фильтры
4, 10 Регулирующий клапан TA10A Системы регулирования прямого действия
1, 7, 12 Запорный клапан A3S с сильфонным уплотнением/ RP31 / RP32 поршневого типа Запорные клапаны с сильфонным уплотнением или Клапаны с поршневыми пневмоприводами
6 Конденсатоотводчик сбалансированный по давлению UBP Конденсатоотводчики уравновешанный по давлению
11, 16 Магистральный соединитель PC10 или PC4 Магистральные соединители, конденсатоотводчики для использования с магистральными соединителями
5, 14 Камера датчиков Spiratec ST162 Системы контроля работы конденсатоотводчиков
13 Диффузор DF1 Диффузоры

Дополнительная информация

Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования

  • Обратитесь к нам для подбора указанных изделий

  • Задайте вопрос о данной схеме применения

  • Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие