Механические конденсатоотводчики (поплавковые)
Конденсатоотводчик типа "перевёрнутый стакан" (резьбовое соединение)
Конденсатоотводчик с поплавком типа "перевёрнутый стакан"(резьбовое соединение).
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Запорный клапан | для отключения блока конденсатоотвода |
| 2 | Фильтр | для защиты конденсатоотводчика от загрязнения |
| 3 | Камера датчиков Spiratec | для контроля работы конденсатоотводчика |
| 4 | Конденсатоотводчик с поплавком типа "перевёрнутый стакан" | для отвода конденсата |
| 5 | Смотровое стекло | для контроля за работой конденсатоотводчика |
| 6 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного движения потока |
| 7 | Запорный клапан | для отключения блока конденсатоотвода от конденсатной системы |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 5 | Запорный клапан | седельного типа | HV3 | A3S | Запорный клапан HV3 или Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | |||
| поршневого типа | RP31 | Клапаны с поршневыми пневмоприводами | ||||||
| шаровой кран | M10 | M10 | Шаровые краны | |||||
| 2 | Фильтр | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37SG | Fig 34 | Fig 36 | Фильтры | |
| 2 | Камера датчиков Spiratec | ST143 | ST163 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | ||||
| 2 | Конденсатоотводчик с поплавком типа "перевёрнутый стакан" | Серии HM †, Серии SF | HM34 ††, Серии SCA †† |
SIB30, SIB45, UIB30 | Конденсатоотводчики с поплавком типа "перевернутый стакан" или Магистральные соединители, конденсатоотводчики для использования с магистральными соединителями | |||
| 3 | Смотровое стекло | Одно стекло Два стекла, Стекло+ обратный калапан† |
Смотровые стекла | |||||
| 4 | Обратный клапан | LCV1 | LCV2 | Обратные клапаны | ||||
* Позиции 3 и 5 обычно не используются вместе, на рисунке указаны для примера места установки.
† Установка обратного клапана не требуется †† Установка дополнительного фильтра не требуется
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие