Spirax Sarco Россия
Tel: (7 812) 331-72-65 or (7 812) 331-72-66
Fax: (7 812) 331-72-67
info@SpiraxSarco.ru
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Fax: (7 812) 331-72-67
info@SpiraxSarco.ru
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Механические конденсатоотводчики (поплавковые)
Конденсатоотводчик типа "перевёрнутый стакан" (фланцевое соединение)
Конденсатоотводчик с поплавком типа "перевёрнутый стакан"(фланцевое соединение).
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Запорный клапан | для отключения блока конденсатоотвода |
| 2 | Фильтр | для защиты конденсатоотводчика от загрязнения |
| 3 | Камера датчиков Spiratec | для контроля работы конденсатоотводчика |
| 4 | Конденсатоотводчик с поплавком типа "перевёрнутый стакан" | для отвода конденсата |
| 5 | Смотровое стекло | для контроля за работой конденсатоотводчика |
| 6 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного движения потока |
| 7 | Запорный клапан | для отключения блока конденсатоотвода от конденсатной системы |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 7 | Запорный клапан | седельного типа | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | ||
| шаровой кран | M20 | M20 | Шаровые краны | |||||
| 2 | Фильтр | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37SG | Fig 34 | Fig 36 | Фильтры | |
| 3* | Камера датчиков Spiratec | ST143 | ST163 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | ||||
| 4 | Конденсатоотводчик с поплавком типа "перевёрнутый стакан" | HM †, 200 серии, SF серии |
HM34 †, SCA серии H | SIB30, AIB45, UIB30 | Конденсатоотводчики с поплавком типа "перевернутый стакан" или Магистральные соединители, конденсатоотводчики для использования с магистральными соединителями | |||
| 5* | Смотровое стекло | SG253 | Смотровые стекла | |||||
| 6 | Обратный клапан | DCV2, 3 или 4 | Обратные клапаны | |||||
* Позиции 3 и 5 обычно не используются вместе, на рисунке указаны для примера места установки.
† Дополнительный фильтр не требуется.
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие