Механические конденсатоотводчики (поплавковые)

Поплавковый конденсатоотводчик (фланцевое соединение)

Поплавковый конденсатоотводчик (фланцевое соединение).

Поплавковый конденсатоотводчик (фланцевое соединение)
 

Описание оборудования

Оборудование Применение
1 Запорный клапан для отключения блока конденсатоотвода
2 Фильтр для защиты конденсатоотводчика от загрязнения
3 Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля для отвода конденсата
4 Смотровое стекло для контроля за работой конденсатоотводчика
5 Обратный клапан для предотвращения возникновения реверсивного движения потока
6 Запорный клапан для отключения блока конденсатоотвода от конденсатной системы
 

Таблица оборудования

№   Оборудование Бронза Чугун Ковкий чугун Сталь Нерж. сталь Подробное описание
1, 6 Запорный клапан седельного типа   BSA1 BSA2 BSA3   Запорные клапаны с сильфонным уплотнением
шаровой кран       M20 M20 Шаровые краны
2 Фильтр Fig 3 Fig 33 Fig 37SG Fig 34 Fig 36 Фильтры
3* Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля   IFT53 IFT57 IFT54   Системы контроля работы конденсатоотводчиков
4* Смотровое стекло     SG253     Смотровые стекла
5 Обратный клапан         DCV2, 3 OR 4 Обратные клапаны

*Позиции 3 и 5 обычно не используются вместе, на рисунке указаны для примера места установки.

Дополнительная информация

Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования

  • Обратитесь к нам для подбора указанных изделий

  • Задайте вопрос о данной схеме применения

  • Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие