Резервуары и цистерны
Подогрев жидкости в баке с помощью инжектора,система регулирования температуры прямого действия (фланцевое соединение)
Рекомендуемая схема монтажа для автоматического регулирования температуры для бака с паровым инжектором.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Запорный клапан | для отключения подачи пара от установки |
| 2 | Фильтр | для защиты клапана от загрязнения |
| 3 | Регулирующий клапан | для регулирования подачи пара на инжектор |
| 4 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного движения потока |
| 5 | Регулятор температуры прямого действия | для управления клапаном прямого действия |
| 6 | Датчик температуры | для измерения температуры воды в баке |
| 7 | Инжектор пара | для эффективного инжектирования пара в водяной бак |
| 8 | Запорный клапан |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запорный клапан | сильфонного типа | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | ||
| шаровой кран | M20 | M20 | Шаровые краны | |||||
| 2 | Фильтр | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | Фильтры | |
| 3 | Регулирующий клапан | KX51 | KA33, KB33 или KC31 | KA43, KB43 или KC43 | Регулирующие клапаны | |||
| 4 | Обратный клапан as Прерыватель вакуума | DCV1 | DCV2, 3 или 4 | Обратные клапаны | ||||
| 5 | Регулятор температуры прямого действия | Тип 122 | Системы регулирования прямого действия | |||||
| 6 | Гильза датчика | Латунь/медь | ||||||
| 6 | Инжектор пара | Серии IN | Паровые инжекторы | |||||
| 8 | Запорный клапан | M10 | M10 | Шаровые краны | ||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие