Резервуары и цистерны
Подогрев жидкости в баке с помощью змеевика, система регулирования температуры прямого действия
Рекомендуемая схема монтажа для автоматического регулирования температуры для бака со змеевиком.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Запорный клапан | для отключения подачи пара от установки |
| 2 | Фильтр | для защиты клапана от загрязнения |
| 3 | Регулирующий клапан | для регулировки подачи пара на змеевик |
| 4 | Прерыватель вакуума | для предотвращения возникновения реверсивного движения потока |
| 5 | Воздушник | для удаления воздуха из системы |
| 6 | Запорный клапан | для отключения змеевика при обслуживании |
| 7 - 10 | Блок конденсатоотвода | |
| 11 | Регулятор температуры прямого действия | для управления клапаном |
| 12 | Фильтр (угловой) | для защиты конденсатоотводчика от загрязнения |
| 13 | Поплавковый конденсатоотводчик | для дренировании змеевика |
| 14 | Смотровое стекло+ обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного движения потока |
| 15 | Запорный клапан | для отключения змеевика с блоком конденсатотвода при обслуживании |
| 16 | Запорный клапан |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 6, 7, 10, 15, 16 | Запорный клапан | седельного типа | HV3 | A3S | Запорный вентиль HV3 или Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | |||
| поршневого типа | RP31 | Клапаны с поршневыми пневмоприводами | ||||||
| шаровой кран | M10 | M10 | Шаровые краны | |||||
| 2 | Y образный фильтр | Fig 1 или 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 или 16L | Фильтры | |
| 3 | Регулирующий клапан | SB, KA51 или KB51 | KA31 или KB31 | Регулирующие клапаны | ||||
| 4 | Прерыватель вакуума | VB14 | VB21 | Прерыватели вакуума | ||||
| 8 | Термодинамический конденсатоотводчик | ITD32 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||||
| 11 | Регулятор температуры прямого действия | Тип SA122 или SA123 | Системы регулирования прямого действия | |||||
| 12 | Угловой фильтр | Fig 4 или 6 | Фильтры | |||||
| 13 | Поплавковый конденсатоотводчик | IFT14 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||||
| 14 | Смотровое стекло+ обратный клапан | Обратные клапаны | ||||||
| 5 | Воздушник | AV13 | AVC32 | Автоматические воздушники для жидкостей | ||||
| 16 | Запорный клапан | M10 | M10 | Шаровые краны | ||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие