Резервуары и цистерны
Подогрев жидкости в баке с инжектором с помощью клапана с пилотным управлением (резьбовое соединение)
Рекомендуемая схема монтажа для регулирования температуры бака с паровым инжектором.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | для защиты установки от влажного пара |
| 2 | Запорный клапан | для отключения подачи пара от установки |
| 3 | Фильтр | для защиты клапана от загрязнения |
| 4 | Регулирующий клапан | для регулировки подачи пара на змеевик |
| 5 | Прерыватель вакуума | для предотвращения возникновения вакуума в системе |
| 8 | Запорный клапан | |
| 6, 7, 9, 10, 11 | Блок конденсатоотвода сепаратора | |
| 12 | Датчик температуры | для измерения температуры воды в баке |
| 13 | Инжектор пара | для инжекции пара в бак с водой |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | S2 | S1 | S5 | S6 | Сепараторы | ||
| 2, 6, 10 | Запорный клапан | седельного типа | HV3 | A3S | Запорный вентиль HV3 или Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | |||
| поршневого типа | RP31 | Клапаны с поршневыми пневмоприводами | ||||||
| шаровой кран | M10 | M10 | Шаровые краны | |||||
| 3, 7 | Фильтр | Fig 1 или 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 или 16L | Фильтры | |
| 4 | Регулятор температуры прямого действия | 37D | Системы регулирования прямого действия | |||||
| 5 | Прерыватель вакуума | VB14 | VB21 | Прерыватели вакуума | ||||
| 8 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | IFT14 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||||
| 9 | Обратный клапан | LCV1 | LCV2 | Обратные клапаны | ||||
| 11 | Гильза датчика | Латунь/медь | ||||||
| 12 | Инжектор пара | Серии IN | Паровые инжекторы | |||||
| 13 | Запорный клапан | M10 | M10 | Шаровые краны | ||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие