Резервуары и цистерны

Подогрев жидкости в баке с инжектором с помощью клапана с пилотным управлением (фланцевое соединение)

Рекомендуемая схема монтажа для регулирования температуры бака с паровым инжектором.

Подогрев жидкости в баке с инжектором с помощью клапана с пилотным управлением (фланцевое соединение)
 

Описание оборудования

Оборудование Применение
1 Сепаратор для защиты установки от влажного пара
2 Запорный клапан для отключения подачи пара от установки
3 Фильтр для защиты клапана от загрязнения
4 Регулирующий клапан для регулировки подачи пара на змеевик
5 Прерыватель вакуума для предотвращения возникновения вакуума в системе
6 - 10 Блок конденсатоотвода сепаратора  
11 Датчик температуры для измерения температуры воды в баке
12 Инжектор пара для инжекции пара в бак с водой
13 Запорный клапан  
 

Таблица оборудования

№   Оборудование Бронза Чугун Ковкий чугун Сталь Нерж. сталь Подробное описание
1 Сепаратор   S3   S5, S7 S6, S8 Сепараторы
2, 6, 10 Запорный клапан сильфонного типа   BSA1 BSA2 BSA3   Запорные клапаны с сильфонным уплотнением
шаровой кран       M20 M20 Шаровые краны
3, 7 Фильтр Fig 3 Fig 33 Fig 37 Fig 34 Fig 36 Фильтры
4 Регулятор температуры прямого действия     37D     Системы регулирования прямого действия
5 Прерыватель вакуума VB14     VB21   Прерыватели вакуума
8 Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля   IFT53 IFT14 IFT54   Системы контроля работы конденсатоотводчиков
9 Обратный клапан DCV1       DCV2, 3 или 4 Обратные клапаны
11 Гильза датчика Латунь/медь  
12 Инжектор пара Серии IN Паровые инжекторы
13 Запорный клапан       M20 M20 Шаровые краны

Дополнительная информация

Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования

  • Обратитесь к нам для подбора указанных изделий

  • Задайте вопрос о данной схеме применения

  • Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие