Резервуары и цистерны

Подогрев жидкости в баке со змеевиком с помощью клапана с пилотным управлением (фланцевое соединение)

Рекомендуемая схема монтажа для регулирования температуры для бака со змеевиком.

Подогрев жидкости в баке со змеевиком с помощью клапана с пилотным управлением (фланцевое соединение)
 

Описание оборудования

Оборудование Применение
1 Сепаратор для защиты установки от влажного пара
2 Запорный клапан для отключения подачи пара от установки
3 Фильтр для защиты клапана от загрязнения
4 Регулирующий клапан для регулировки подачи пара на змеевик
5 Прерыватель вакуума для предотвращения возникновения вакуума в системе
6 Воздушник для удаления воздуха из системы
7 Запорный клапан для отключения змеевика при обслуживании
8 - 12 Блок конденсатоотвода сепаратора  
13 - 16 Блок конденсатоотвода змеевика  
 

Таблица оборудования

№   Оборудование Бронза Чугун Ковкий чугун Сталь Нерж. сталь Подробное описание
1 Сепаратор   S3   S5, S7 S6, S8 Сепараторы
2, 7, 8, 12, 16 Запорный клапан с сильфонным уплотнением   BSA1 BSA2 BSA3   Запорные клапаны с сильфонным уплотнением
шаровой кран       M20 M20 Шаровые краны
3, 9, 13 Фильтр Fig 3 Fig 33 Fig 37 Fig 34 Fig 36 Фильтры
4 Регулятор температуры прямого действия     37D     Системы регулирования прямого действия
10, 14 Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля   IFT53 IFT14 IFT54   Системы контроля работы конденсатоотводчиков
11, 15 Обратный клапан DCV1       DCV2, 3 или 4 Обратные клапаны
5 Прерыватель вакуума (резьба) VB14     VB21   Прерыватели вакуума
6 Воздушник (резьба) AV13     AVC32   Автоматические воздушники для жидкостей

Дополнительная информация

Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования

  • Обратитесь к нам для подбора указанных изделий

  • Задайте вопрос о данной схеме применения

  • Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие