Spirax Sarco Россия
Tel: (7 812) 331-72-65 or (7 812) 331-72-66
Fax: (7 812) 331-72-67
info@SpiraxSarco.ru
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Fax: (7 812) 331-72-67
info@SpiraxSarco.ru
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Теплообменники накопительного типа
Система регулировки прямого действия калорифера накопительного типа (фланцевое соединение)
На схеме показан правильный монтаж редукционной станции и функция каждого отдельного компонента.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Запорный клапан | для отключения подачи пара на установку |
| 2 | Фильтр | для защиты установки от загрязнения |
| 3 | Отсечной клапан | для защиты калорифера от перегрева |
| 4 | Регулирующий клапан | для регулирования подачи пара в теплообменник |
| 5 | Прерыватель вакуума | для лучшего отвода конденсата при возникновении в системе вакуума |
| 6 | Гильза датчика | для быстрой замены датчика без дренирования калорифера |
| 7 | Термостат | для управления регулирующим клапаном |
| 8 | Система защиты от перегрева | для отключения системы при перегреве |
| 9 | Гильза датчика | для быстрой замены датчика без дренирования калорифера |
| 10 | Привод клапана системы защиты от перегрева | для отключения системы при перегреве |
| 11 - 15 | Блок конденсатоотвода змеевика |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 11, 15 | Запорный клапан | сильфонного типа | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | ||
| шаровой кран | M20 | M20 | Шаровые краны | |||||
| 2, 14 | Фильтр | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | Фильтры | |
| 3, 4 | Регулирующий клапан | KA33 или KB33 | KA43, KB43 или KC43 | Регулирующие клапаны | ||||
| 5 | Прерыватель вакуума | VB14 | VB21 | Прерыватели вакуума | ||||
| 6, 9 | Гильза датчика | Латунь / Медь | Обратные клапаны | |||||
| 7 | Регулятор температуры прямого действия | SA121, 122, 123 или 128 | Системы регулирования прямого действия | |||||
| 8 | Термостат | Тип 130 Термостат | Системы регулирования прямого действия | |||||
| 10 | Система защиты от перегрева | HL10 | Системы регулирования прямого действия | |||||
| 12 | Обратный клапан | DCV2, 3 или 4 | Обратные клапаны | |||||
| 13 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | IFT53 | IFT54 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | ||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие