Прессы
Многоплиточный пресс
Рекомендуемая схема монтажа отвода конденсата.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | для защиты установки от влажного пара |
| 2 | Запорный клапан | для отключения подачи пара от установки |
| 3 | Фильтр | для защиты клапана от загрязнения |
| 4 | Манометр | для индикации давления пара за редукционным клапаном |
| 5 | Редукционный клапан | для снижения давления пара |
| 6 | Предохранительный клапан | для защиты оборудования |
| 7 | Манометр | для индикации давления на прессе |
| 8 | Запорный клапан | для настройки редукционного клапана |
| 9 - 13 | Блок конденсатоотвода сепаратора | |
| 14 | Термодинамический конденсатоотводчик | для дренирования пресса |
| 15 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного потока среды |
| 16 - 19 | Блок конденсатоотвода пресса |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | S3 | 1808 или S5 | 1808 или S6 | Сепараторы | |||
| 2, 8 | Клапан с сильфонным уплотнением | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | |||
| 3 | Фильтр (фланцы) | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37SG | Fig 34 | Fig 36 | Фильтры | |
| 4, 7 | Манометр | Манометр с U образной сифонной трубкой | Манометры и термометры | |||||
| 5 | Редукционный клапан | DP27E | Редукционные клапаны | |||||
| 6 | Предохранительный клапан | SV73 | SV607 | SV604 или SV74 | SVL606 | Предохранительные клапаны | ||
| 9, 17 | Запорный клапан | седельного типа | HV3 | A3S | Запорный вентиль HV3 или Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | |||
| поршневого типа | RP31 | Клапаны с поршневыми пневмоприводами | ||||||
| шаровой кран | M10 | M10 | Шаровые краны | |||||
| 10, 19 | Фильтр (резьба) | Fig 1 или 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 или 16L | Фильтры | |
| 11 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | IFT14 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||||
| 12, 15, 17 | Обратный клапан | LCV1 | LCV2 | Обратные клапаны | ||||
| 14 | Термодинамический конденсатоотводчик с системой контроля и магистральным соединителем | IUTD30 | Магистральные соединители, конденсатоотводчики для использования с магистральными соединителями | |||||
| 18 | Термодинамический конденсатоотводчик с системой контроля | ITD32 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие