Spirax Sarco Россия
Tel: (7 812) 331-72-65 or (7 812) 331-72-66
Fax: (7 812) 331-72-67
info@SpiraxSarco.ru
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Fax: (7 812) 331-72-67
info@SpiraxSarco.ru
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Варочные котлы с паровыми рубашками
Варочный котёл с паровой рубашкой
Рекомендуемая схема автоматического регулирования температуры варочного котла с паровой рубашкой.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Запорный клапан | для отключения подачи пара от установки |
| 2 | Фильтр | для защиты установки от загрязнения |
| 3 | Редукционный клапан | для регулировки давления в паровой рубашке |
| 4 | Манометр | для индикации давления в паровой рубашке |
| 5 | Предохранительный клапан | для защиты паровой рубашки |
| 6 | Запорный клапан | для отключения паровой рубашки |
| 7 | Воздушник | для удаления воздуха из паровой рубашки |
| 8 - 12 | Блок конденсатоотвода сепаратора |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 6, 8, 12 | Запорный клапан | седельного типа | HV3 | A3S | Запорный вентиль HV3 или Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | |||
| поршневого типа | RP31 | Клапаны с поршневыми пневмоприводами | ||||||
| шаровой кран | M10 | M10 | Шаровые краны | |||||
| 2, 9 | Фильтр | Fig 1 или 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 или 16L | Фильтры | |
| 3 | Редукционный клапан | BRV2 | Редукционные клапаны | |||||
| 4 | Манометр | Манометр с U образной сифонной трубкой | Манометры и термометры | |||||
| 5 | Предохранительный клапан | SV615 | Предохранительные клапаны | |||||
| 7 | Воздушник | AV13 | AVC32 | Автоматические воздушники для жидкостей | ||||
| 10 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | IFT14 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||||
| 11 | Обратный клапан | LCV1 | LCV2 | Обратные клапаны | ||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие