Теплообменники
Система регулирования с электропневматическим позиционнером для вертикального теплообменника (резьбовое соединение)
Схема системы регулирования температуры с электропневматическим позиционером для вертикального теплообменника.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Контроллер | для управления клапаном |
| 2 | Датчик температуры | для отслеживания температуры воды в теплообменнике |
| 3 | Предохранительный клапан | для защиты теплообменника |
| 4 | Запорный клапан | для отключения подачи пара на установку |
| 5 | Фильтр | для защиты установки от загрязнения |
| 6 | Позиционер | для точного управления клапаном |
| 7 | Пневмопривод | для управления клапаном |
| 8 | Регулирующий клапан | для регулирования подачи пара в теплообменник |
| 9 | Запорный клапан | для отключения подачи пара на установку |
| 10 - 14 | Блок конденсатоотвода | |
| 15 - 19 | Блок конденсатоотвода теплообменника | |
| 20 | Воздушный фильтр-регулятор | для фильтрации воздуха и регулировки его давления перед подачей на позиционер |
| 21 | Фильтр | для защиты насоса от загрязнения |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Контроллер | Контроллер серии SX25, SX75 | Позиционеры, контроллеры, датчики | |||||
| 2 | Pt100 Датчик температуры | EL2270 или EL2200 | Вычислители, дисплеи, датчики | |||||
| 3 | Предохранительный клапан | SV607 | SV604 | Предохранительные клапаны | ||||
| 4, 9, 10, 14, 15, 19 | Запорный клапан | сильфонного типа | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | ||
| шаровой кран | M20 | M20 | Шаровые краны | |||||
| 5, 13, 18, 21 | Фильтр | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | Фильтры | |
| 6 | Позиционер | Электропневматический позиционер SP200 | Позиционеры, контроллеры, датчики | |||||
| 7 | Привод | PN9000 | Пневматические приводы клапанов | |||||
| 8 | Регулирующий клапан | KE73 | KE43 | KE63 | Регулирующие клапаны | |||
| 11, 16 | Обратный клапан | DCV2, 3 или 4 | Обратные клапаны | |||||
| 12, 17 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | IFT53 | IFT54 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | ||||
| 20 | Фильтр- регулятор | MPC2 | Фильтры-регуляторы | |||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие