Теплообменники

Система регулирования с электропневматическим позиционнером для вертикального теплообменника (фланцевое соединение)

На схеме показан правильный монтаж редукционной станции и функция каждого отдельного компонента.

Система регулирования с электропневматическим позиционнером для вертикального теплообменника (фланцевое соединение)
 

Описание оборудования

Оборудование Применение
1 Контроллер для управления клапаном
2 Датчик температуры для отслеживания температуры воды в теплообменнике
3 Предохранительный клапан для защиты теплообменника
4 Запорный клапан для отключения подачи пара на установку
5 Фильтр для защиты установки от загрязнения
6 Позиционер для точного управления клапаном
7 Пневмопривод для управления клапаном
8 Регулирующий клапан для регулирования подачи пара в теплообменник
9 Запорный клапан для отключения подачи пара на установку
10 - 14 Блок конденсатоотвода  
15 - 19 Блок конденсатоотвода теплообменника  
20 Воздушный фильтр-регулятор для фильтрации воздуха и регулировки его давления перед подачей на позиционер
21 Фильтр для защиты насоса от загрязнения
 

Таблица оборудования

№   Оборудование Бронза Чугун Ковкий чугун Сталь Нерж. сталь Подробное описание
1 Контроллер Контроллер серии SX25, SX75 Позиционеры, контроллеры, датчики
2 Pt100 Датчик температуры EL2270 или EL2200 Вычислители, дисплеи, датчики
3 Предохранительный клапан     SV607 SV604   Предохранительные клапаны
4, 9, 10, 14, 15, 19 Запорный клапан сильфонного типа   BSA1 BSA2 BSA3   Запорные клапаны с сильфонным уплотнением
шаровой кран       M20 M20 Шаровые краны
5, 13, 18, 21 Фильтр Fig 3 Fig 33 Fig 37 Fig 34 Fig 36 Фильтры
6 Позиционер Электропневматический позиционер SP200 Позиционеры, контроллеры, датчики
7 Привод PN9000 Пневматические приводы клапанов
8 Регулирующий клапан     KE73 KE43 KE63 Регулирующие клапаны
11, 16 Обратный клапан         DCV2, 3 или 4 Обратные клапаны
12, 17 Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля   IFT53   IFT54   Системы контроля работы конденсатоотводчиков
20 Фильтр- регулятор MPC2 Фильтры-регуляторы

Дополнительная информация

Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования

  • Обратитесь к нам для подбора указанных изделий

  • Задайте вопрос о данной схеме применения

  • Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие