Теплообменники
Система регулирования с электронным позиционнером для проточного теплообменника (резьбовое соединение)
Схема системы регулирования температуры кожухо-трубного теплообменника.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | для защиты установки от влажного пара |
| 2 | Запорный клапан | для отключения подачи пара на установку |
| 3 | Фильтр | для защиты клапана от загрязнения |
| 4 | Электропривод | для управлением клапаном |
| 5 | Регулирующий клапан | для регулирования подачи пара в теплообменник |
| 6 | Прерыватель вакуума | для лучшего удаления конденсата при возникновении вакуума в системе |
| 7 | Контроллер | для точного регулирования |
| 8 | Датчик температуры | для отслеживания температуры воды |
| 9 - 13 | Блок конденсатоотвода сепаратора | |
| 14 - 18 | Блок конденсатоотвода теплообменника |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | S2 | S1 | S5 | S6 | Сепараторы | ||
| 2, 9, 13, 14, 18 | Запорный клапан | седельного типа | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Запорный вентиль HV3 | ||
| поршневого типа | RP31 | Клапаны с поршневыми пневмоприводами | ||||||
| шаровой кран | M10 | M10 | Шаровые краны | |||||
| 3, 12, 15 | Фильтр | Fig 1 или 2 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 или 16L | Фильтры | |
| 4 | Привод | Электропривод серии EL5600 | Электрические приводы клапанов | |||||
| 5 | Регулирующий клапан | KE71 | KE61 | Регулирующие клапаны | ||||
| 6 | Прерыватель вакуума | VB14 | VB21 | Прерыватели вакуума | ||||
| 7 | Контроллер | Контроллер серии SX25, SX75 | Позиционеры, контроллеры, датчики | |||||
| 8 | Датчик температуры | EL2200 или EL2270 | Вычислители, дисплеи, датчики | |||||
| 10, 17 | Обратный клапан | LCV1; | LCV2 | Обратные клапаны | ||||
| 11, 16 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | IFT14 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие