Spirax Sarco Россия
Tel: (7 812) 331-72-65 or (7 812) 331-72-66
Fax: (7 812) 331-72-67
info@SpiraxSarco.ru
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Fax: (7 812) 331-72-67
info@SpiraxSarco.ru
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Теплообменники
Система регулирования с электронным позиционнером для проточного теплообменника (фланцевое соединение)
Схема системы регулирования температуры кожухо-трубного теплообменника.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | для защиты установки от влажного пара |
| 2 | Запорный клапан | для отключения подачи пара на установку |
| 3 | Фильтр | для защиты клапана от загрязнения |
| 4 | Электропривод | для управлением клапаном |
| 5 | Регулирующий клапан | для регулирования подачи пара в теплообменник |
| 6 | Прерыватель вакуума | для лучшего удаления конденсата при возникновении вакуума в системе |
| 7 | Контроллер | для точного регулирования |
| 8 | Датчик температуры | для отслеживания температуры воды |
| 9 - 13 | Блок конденсатоотвода сепаратора | |
| 14 - 18 | Блок конденсатоотвода теплообменника |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | S3 | S5, S7 | S6, S8 | Сепараторы | |||
| 2, 9, 13, 14, 18 | Запорный клапан | сильфонного типа | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | ||
| шаровой кран | M20 | M20 | Шаровые краны | |||||
| 3, 12, 15 | Фильтр | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | Фильтры | |
| 4 | Привод | Электропривод серии EL5600 | Электрические приводы клапанов | |||||
| 5 | Регулирующий клапан | KE73 | KE43 | KE63 | Регулирующие клапаны | |||
| 6 | Прерыватель вакуума | VB14 | VB21 | Прерыватели вакуума | ||||
| 7 | Контроллер | Контроллер серии SX25, SX75 | Позиционеры, контроллеры, датчики | |||||
| 8 | Датчик температуры | EL2200 или EL2270 | Вычислители, дисплеи, датчики | |||||
| 10, 17 | Обратный клапан | DCV2, 3 или 4 | Обратные клапаны | |||||
| 11, 16 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | IFT53 | IFT14 | IFT54 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие