Теплообменники
Активный дренаж кожухотрубного теблообменника
Активный отвод конденсата кожухотрубного теплообменника в затопленную конденсатную линию.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Запорный клапан | для отключения подачи пара на установку |
| 2 | Запорный клапан | для отключения подачи пара от конденсатного насоса |
| 3 | Фильтр | для защиты клапана от загрязнения |
| 4 | Пневмопривод | для управлением клапаном |
| 5 | Клапан регулирующий по температуре | для регулирования подачи пара в теплообменник |
| 6 | Фильтр | для защиты конденсатного насоса от загрязнения |
| 7 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного потока |
| 8 | Воздушник | для удаления воздуха из системы |
| 9 - 12 | Блок конденсатоотвода паропровода | |
| 13 | Запорный клапан | для отключения насоса от конденсатной системы |
| 14 | Смотровое стекло | |
| 15 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного потока |
| 16 | Поплавковый конденсатоотводчик | для отвода конденсата из резервуара |
| 17 | Конденсатный насос | для принудительного отвода конденсата при возникновении вакуума в системе |
| 18 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного потока |
| 19 | Фильтр | для защиты насоса от загрязнения |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Привод | PN9000 | Пневматические приводы клапанов | |||||
| 5 | Регулирующий клапан | KE73 | KE43 | KE63 | Регулирующие клапаны | |||
| 6, 19 | Фильтр (резьба) | Fig 1 или 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 или 16L | Фильтры | |
| 8 | Воздушник | AV21 | Автоматические воздушники для жидкостей | |||||
| 15, 18 | Обратный клапан | DCV2, 3 или 4 | Обратные клапаны | |||||
| 2, 9, 12, 13, 20 | Шаровой кран | M10 | M10 | Шаровые краны | ||||
| 11 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | IFT53 | IFT57 | IFT54 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||
| 7, 10 | Обратный клапан | LCV1 | LCV2 | Обратные клапаны | ||||
| 17 | Насос | MFP14 | Механические насосы | |||||
| 1 | Клапан с сильфонным уплотнением | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | |||
| 3 | Фильтр (фланцы) | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | Фильтры | |
| 14 | Смотровое стекло | Смотровые стекла | ||||||
| 16 | Поплавковый конденсатоотводчик | FT53 | FT47 | FTC32 | FT46 | Поплавковые конденсатоотводчики | ||
| FT43 | FT57 | FT44, FT54 | FT514 | |||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие