Калориферы
Система регулирования подачи пара на калорифер
Рекомендуемая схема монтажа для обогревателя или калорифера с регулированием по температуре.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Запорный клапан | для отключения подачи пара от установки |
| 2 | Фильтр | для защиты клапана от загрязнения |
| 3 | Регулирующий клапан | для регулировки подачи пара на калорифер |
| 4 | Регулятор температуры прямого действия | для управления клапаном |
| 5 | Крепеж для монтажа на стену | для крепления датчика температуры на стене |
| 6 - 10 | Блок конденсатоотвода | |
| 11 | Фильтр (угловой) | для защиты конденсатоотводчика от загрязнения |
| 12 | Поплавковый конденсатоотводчик | для дренирования калорифера |
| 13 | Конденсатоотводчик | для дренирования калорифера после отключения |
| 14 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного движения потока |
| 15 | Запорный клапан | для отключения блока конденсатоотвода при обслуживании |
| 16 | Прерыватель вакуума | для лучшего дренирования при возникновении в системе вакуума |
| 17 | Запорный клапан |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 6, 10, 15 | Запорный клапан | седельного типа | HV3 | A3S | Запорный вентиль HV3 или Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | |||
| поршневого типа | RP31 | Клапаны с поршневыми пневмоприводами | ||||||
| шаровой кран | M10 | M10 | Шаровые краны | |||||
| 2, 7 | Фильтр | Fig 1 или 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 или 16L | Фильтры | ||
| 3 | Регулирующий клапан | SB, KA51 или KB51 | KA31 или KB31 | Регулирующие клапаны | ||||
| 4 | Регулятор температуры прямого действия | Тип SA121 или SA128 | Системы регулирования прямого действия | |||||
| 5 | Крепеж для монтажа на стену | Для типовSA121 или SA128 | Системы регулирования прямого действия | |||||
| 8, 12 | Поплавковый конденсатоотводчик | IFT14 | Поплавковые конденсатоотводчики | |||||
| 9, 14 | Обратный клапан | LCV1 | LCV2 | Обратные клапаны | ||||
| 11 | Угловой фильтр | Fig 4 или 6 | Фильтры | |||||
| 13 | Конденсатоотводчик | No. 8 | Конденсатоотводчик жидкостного расширения | |||||
| 16 | Прерыватель вакуума | VB14 | VB21 | Прерыватели вакуума | ||||
| 17 | Запорный клапан | M10 | M10 | Шаровые краны | ||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие