Калориферы
Многоступенчатый паро-воздушный калорифер
Рекомендуемая схема регулирования температуры многоступенчатого паро-воздушного калорифера.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | для защиты установки от влажного пара |
| 2 | Запорный клапан | для отключения подачи пара от установки |
| 3 | Фильтр | для защиты установки от загрязнения |
| 4 | Электропривод | для управлением клапаном |
| 5 | Регулирующий клапан | для регулировки подачи пара на калорифер |
| 6 | Прерыватель вакуума | для лучшего отвода конденсата при возникновении в системе вакуума |
| 7 | Контроллер | для управления клапаном |
| 8 - 12 | Блок конденсатоотвода сепаратора | |
| 13 | Запорный клапан | для дренирования калорифера после отключения |
| 14 | Датчик температуры | для отслеживания температуры воздуха |
| 15 - 18 | Блок конденсатоотвода парового регистра | |
| 19 | Воздушник | |
| 20 | Запорный клапан |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | S3 | S5, S7 | S6, S8 | Сепараторы | |||
| 2 | Клапан с сильфонным уплотнением | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | |||
| 3 | Фильтр (фланцы) | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | Фильтры | |
| 4 | Привод | Электропривод серии EL5600 | Электрические приводы клапанов | |||||
| 5 | Регулирующий клапан | KE73 | KE43 | KE63 | Регулирующие клапаны | |||
| 6 | Прерыватель вакуума | VB14 | VB21 | Прерыватели вакуума | ||||
| 7 | Контроллер | Контроллер серии SX25, SX75 | Позиционеры, контроллеры, датчики | |||||
| 8, 12, 13, 16, 20 | Запорный клапан (резьба) | седельного типа | HV3 | A3S | Запорный вентиль HV3 или Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | |||
| поршневого типа | RP31 | Клапаны с поршневыми пневмоприводами | ||||||
| шаровой кран | M10 | M10 | Шаровые краны | |||||
| 9, 16 | Фильтр (резьба) | Fig 1 или 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 | Фильтры | ||
| 10, 18 | Поплавковый конденсатоотводчик | IFT14 | FT44 | FT16 | Поплавковые конденсатоотводчики | |||
| 11, 17 | Обратный клапан | LCV1 | LCV2 | Обратные клапаны | ||||
| 14 | Датчик температуры | EL2270 или EL2271 | Вычислители, дисплеи, датчики | |||||
| 19 | Воздушник | AV13 | AVC32 | Автоматические воздушники для жидкостей | ||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие