Сужающие устройства
Расходомер Gilflo с дисплеем и функцией компенсации плотности пара
Расходомер высокой пропускной способности с переменной площадью сечения без функции компенсации плотности пара.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Датчик температуры | для измерения температуры пара |
| 2 | Расходомер с изменяемой площадью сечения | для измерения расхода пара |
| 3 | Запорный клапан | для отключения расходомера от подачи пара |
| 4 | Запорный клапан | для отключения расходомера от подачи пара |
| 5 | Датчик давления | для измерения давления пара |
| 6 | Датчик дифференциального давления | для преобразования перепада давления в электрический сигнал, пропорциональный объемному расходу пара |
| 7 | Вычислитель расхода | для сбора и индикации данных о расходе пара |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Оборудование Spirax Sarco | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Датчик температуры | EL2230 | ||
| 2 | Расходомер с изменяемой площадью сечения | Gilfo 'B' или Spool | Расходомеры Gilflo | |
| 3, 4 | Запорный клапан | F50C | Вычислители, дисплеи, датчики | |
| 5 | Датчик давления | EL2600 | Вычислители, дисплеи, датчики | |
| 6 | Датчик перепада давления | M610 | Расходомеры Gilflo | |
| 7 | Вычислитель расхода | M800 | Вычислители, дисплеи, датчики | |
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие