Общее
Типичное использование расходомера (фланцевое соединение/резьбовое соединение)
Компоненты системы расходометрии:
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | для защиты установки от влажного пара |
| 2 | Шаровой кран | для обслуживания воздушника без отключения установки |
| 3 | Воздушник | для удаления воздуха при запуске |
| 4 | Шаровой кран | для отключения установки от подачи пара |
| 5 | Фильтр | для защиты расходомера от загрязнения |
| 6 | Обратный клапан | для предотвращения образования реверсивного потока среды |
| 7 - 11 | Блок конденсатоотвода сепаратора | |
| 12 | Расходомер | для измерения расхода пара |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | S2, S3 | S1 | S5, S7 | S6, S8 | Сепараторы | ||
| 2, 4, 7, 11 | Запорный клапан | седельного типа | HV3 | Запорный вентиль HV3 | ||||
| с сильфонным уплотнением | BSA1 | BSA2 | BSA3 или A3S | Запорные вентили с сильфонным уплотнением | ||||
| поршневого типа | RP31 | Клапаны с поршневыми пневмоприводами | ||||||
| шаровой кран | M10, M20 | M10, M20 | Шаровые краны | |||||
| 3 | Воздушник | AV13 | AV21 | Автоматические воздушники для жидкостей | ||||
| 5, 8 | Фильтр | Fig 1, 3 или 12 | Fig 13 or 33 | Fig 12SG, 37SG | Fig 14 or 34 | Fig 16, 16L или 36 | Фильтры | |
| 6, 10 | Обратный клапан | LCV1 | LCV2 | DCV2, 3 или 4 | Обратные клапаны | |||
| 9 | Поплавковый конденсатоотводчик | FT14 | FT44 | FT16, FT46 | Поплавковые конденсатоотводчики | |||
| 12 | Расходомер | В зависимости от заданных условий | Вычислители, дисплеи, датчики | |||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие