Spirax Sarco Россия
Tel: (7 812) 331-72-65 or (7 812) 331-72-66
Fax: (7 812) 331-72-67
info@SpiraxSarco.ru
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Fax: (7 812) 331-72-67
info@SpiraxSarco.ru
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Вода
Редукционная станция с клапаном прямого действия на воду (фланцевое соединение)
На схеме показан правильный монтаж редукционной станции и функция каждого отдельного компонента.
Описание оборудование
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Запорный клапан | для отключения редукционной станции при обслуживании |
| 2 | Фильтр | для защиты редукционного клапана от загрязнения |
| 3 | Манометр | для индикации давления на редукционном клапане |
| 4 | Редукционный клапан | для снижения давления |
| 5 | Предохранительный клапан | для защиты оборудования |
| 6 | Манометр | для индикации давления на редукционном клапане |
| 7 | Запорный клапан | для настройки редукционного клапана |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 7 | Запорный клапан | с сильфонным уплотнением | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | ||
| шаровой кран | M20 | M20 | Шаровые краны | |||||
| 2 | Фильтр | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37SG | Fig 34 | Fig 36 | Обратные клапаны | |
| 3, 6 | Манометр | Манометр с U образным сифоном | Манометры и термометры | |||||
| 12 | Редукционный клапан | DRV7 | DRV4 | Редукционные клапаны | ||||
| 13 | Предохранительный клапан | SV57, SV607H | SV54, SV604H | Предохранительные клапаны | ||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие