Давление
Станция регулировки давления с пневмоприводом и пневмо пневматическим позиционером (резьбовое соединение)
На схеме показан правильный монтаж редукционной станции и функция каждого отдельного компонента.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Воздушный регулятор | для регулирования давления воздуха подаваемого на контроллер |
| 2 | Пневматический контроллер | для управления регулирующим клапаном |
| 3 | Воздушный регулятор | для регулирования давления воздуха подаваемого на контроллер |
| 4 | Пневмо- пневматический позиционер | для правильной работы клапана при любой нагрузке |
| 5 | Пневмопривод | для управления клапаном |
| 6 | Предохранительный клапан | для защиты оборудования от возникновения аварийного давления |
| 7 | Сепаратор | для защиты системы от влажного пара |
| 8 | Запорный клапан | для отключения системы от подачи пара |
| 9 | Фильтр | для защиты системы от грязи |
| 10 | Манометр | для индикации давления |
| 11 | Регулирующий клапан | для регулирования подачи пара |
| 12 | Манометр | для индикации давления |
| 13 | Запорный клапан | для настройки редукционного клапана |
| поз 14 - 18 | Блок конденсатоотвода сепаратора |
Таблица оборудования
| № | Деталь | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нержавеющая сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Сераратор | S2 | S1 | S5 | S6 | Сепараторы | ||
| 8, 13, 14, 18 | Запорный клапан | Со сферическим плунжером | HV3 | A3S | Запорный вентиль HV3 или Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | |||
| Поршневой | RP31 | Клапаны с поршневыми пневмоприводами | ||||||
| Шаровой | M10 | M10 | Шаровые краны | |||||
| 1, 3 | Воздушный регулятор | Spirax-Monnier MPC2 | Фильтры-регуляторы | |||||
| 9, 15 | Фильтр | Fig 1 или 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 или 16L | Фильтры | |
| 10, 12 | Манометр | Манометр 100мм с 'U' образной сифонной трубкой | Манометры и термометры | |||||
| 4 | Позиционер | PP5 Пневмо- пневматический позиционер | Позиционеры, контроллеры, датчики | |||||
| 5 | Пневмопривод | Пневмопривод серии PN9000 | Пневматические приводы клапанов | |||||
| 11 | Регулирующий клапан | KE71 | KE41 | KE61 | Регулирующие клапаныs | |||
| 6 | Предохранительный клапан | SV615 | SV73 | Предохранительные клапаны | ||||
| 2 | Контроллер | Контроллер серии PN600 | Позиционеры, контроллеры, датчики | |||||
| 16 | Поплавковый конденсатоотводчик с системой контроля | IFT14 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||||
| 17 | Обратный клапан | LCV1 | LCV2 | Обратные клапаны | ||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие