Давление

Станция регулировки давления с пневмоприводом и пневмо пневматическим позиционером (фланцевое соединение)

На схеме показан правильный монтаж редукционной станции и функция каждого отдельного компонента.

Станция регулировки давления с пневмоприводом и пневмо пневматическим позиционером (фланцевое соединение)
 

Описание оборудование

№   Оборудование Применение
1 Воздушник для удаления воздуха из сепаратора во время пуска
2 Сепаратор для защиты установки от влажного пара
3 Запорный клапан для отключения подачи пара от установки
4 Фильтр-регулятор для регулирования давления питания позиционера
5 Фильтр для защиты установки от загрязнения
6 Манометр для индикации давления пара
7 Пневмо-пневматический позиционер для точного управления регулирующим клапаном
8 Пневмопривод для управления регулирующим клапаном
9 Регулирующий клапан для регулировки подачи пара
10 Предохранительный клапан для защиты оборудования
11 Пневматический контроллер для управления клапаном
12 Манометр для индикации давления
13 Запорный клапан для настройки редукционного клапана
14 - 18 Блок конденсатоотвода сепаратора  
19 Фильтр- регулятор для регулирования давления питания позиционера
20 Запорный клапан  
 

Таблица оборудования

№   Оборудование Бронза Чугун Ковкий чугун Сталь Нерж. сталь Подробное описание
1 Воздушник AV13     AVC32   Автоматические воздушники для жидкостей
2 Сепаратор   S3   S5, S7 S6, S8 Сепараторы
3, 13, 14, 18, 20 Запорный клапан Запорный клапан с сильфонным уплотнением   BSA1 BSA2 BSA3   Запорные клапаны с сильфонным уплотнением
Шаровой клапан       M20 M20 Шаровые краны
4, 19 Фильтр- регулятор MPC2 Фильтры-регуляторы
5, 15 Фильтр Fig 3 Fig 33 Fig 37SG Fig 34 Fig 36 Фильтры
6, 12 Манометр Манометр с U образным сифоном Манометры и термометры
7 Позиционер PP5 Позиционеры, контроллеры, датчики
8 Пневмопривод PN9000 Пневматические приводы клапанов
9 Регулирующий клапан     KE73 KE43 KE63 Регулирующие клапаны
10 Предохранительный клапан   SV73 SV607 SV74, SV604 SVL606 Предохранительные клапаны
11 Контроллер PN600 Позиционеры, контроллеры, датчики
16 Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля   IFT53 IFT57 IFT54   Системы контроля работы конденсатоотводчиков
17 Обратный клапан         DCV2, 3 или 4 Обратные клапаны

Дополнительная информация

Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования

  • Обратитесь к нам для подбора указанных изделий

  • Задайте вопрос о данной схеме применения

  • Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие