Spirax Sarco Россия
Tel: (7 812) 331-72-65 or (7 812) 331-72-66
Fax: (7 812) 331-72-67
info@SpiraxSarco.ru
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Fax: (7 812) 331-72-67
info@SpiraxSarco.ru
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Давление
Редукционная станция с двумя редукционными клапанами подключенных последовательно (фланцевое соединение)
На схеме показан правильный монтаж редукционной станции и функция каждого отдельного компонента.
Описание оборудование
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | для защиты редукционного клапана от влажного пара |
| 2 - 6 | Блок конденсатоотвода сепаратора | |
| 7 | Запорный клапан | для отключения подачи пара от первой редукционной станции |
| 8 | Фильтр | для защиты редукционного клапана от загрязнения |
| 9 | Манометр | для индикации давления |
| 10 | Редукционный клапан | для снижения давления перед вторым редукционным клапаном |
| 11 | Манометр | для отслеживания давления за первым редукционным клапаном |
| 12 - 16 | Блок конденсатоотвода | |
| 17 | Запорный клапан | для настройки первого редукционного клапана |
| 18 | Редукционный клапан | для повторного снижения давления |
| 19 | Предохранительный клапан | для защиты оборудования |
| 20 | Манометр | для индикации давления |
| 21 | Запорный клапан | для настройки второго редукционного клапана |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | S3 | S13 | S5, S7 | S6, S8 | Сепараторы | ||
| 2, 6, 7, 12, 16, 17, 21 | Запорный клапан | с сильфонным уплотнением | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | ||
| шаровой кран | M20 | M20 | Шаровые краны | |||||
| 3, 8, 13 | Фильтр | Fig 3 | Fig 33 | Fig 12, Fig 37, Fig 3716 | Fig 34, Fig 1738 | Fig 36, Fig 3616 | Фильтры | |
| 4, 14 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | IFT53 | IFT57 | IFT54 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||
| 5, 15 | Обратный клапан | DCV2, 3 или 4 | Обратные клапаны | |||||
| 9, 11, 20 | Манометр | Манометр с U образным сифоном | Манометры и термометры | |||||
| 10, 18 | Редукционный клапан | DP27 | DP143 | DP163 | Редукционные клапаны | |||
| 19 | Предохранительный клапан | SV73 | SV607 | SV74, SV604 | SVL606 | Предохранительные клапаны | ||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие