Давление
Редукционная станция с клапаном прямого действия с пилотным управлением (резьбовое соединение)
На схеме показан правильный монтаж редукционной станции и функция каждого отдельного компонента.
Описание оборудование
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | для защиты редукционного клапана от влажного пара |
| 2 - 6 | Блок конденсатоотвода сепаратора | |
| 7 | Запорный клапан | для отключения подачи пара на редукционную станцию |
| 8 | Фильтр | для защиты редукционного клапана от загрязнения |
| 9 | Манометр | для индикации давления |
| 10 | Редукционный клапан | для снижения давления |
| 11 | Предохранительный клапан | для защиты оборудования |
| 12 | Манометр | для индикации давления |
| 13 | Запорный клапан | для настройки редукционного клапана |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | S2 | S1, S12 | S5 | S6 | Сепараторы | ||
| 2, 7, 8, 14 | Запорный клапан | седельного типа | HV3 | A3S | Запорный вентиль HV3 или Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | |||
| поршневого типа | RP31 | Клапаны с поршневыми пневмоприводами | ||||||
| шаровой кран | M10 | M10 | Шаровые краны | |||||
| 3, 9 | Фильтр | Fig 1 or 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 или 16L | Фильтры | |
| 5 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | IFT14 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||||
| 6 | Обратный клапан | LCV1 | LCV2 | Обратные клапаны | ||||
| 10, 13 | Манометр | Манометр с U образным сифоном | Манометры и термометры | |||||
| 11 | Редукционный клапан | DP27 | Редукционные клапаны | |||||
| 12 | Предохранительный клапан | SV615 | SV73 | Предохранительные клапаны | ||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие