Давление

Редукционная станция с клапаном прямого действия с пилотным управлением (фланцевое соединение)

На схеме показан правильный монтаж редукционной станции и функция каждого отдельного компонента.

Редукционная станция с клапаном прямого действия с пилотным управлением  (фланцевое соединение)
 

Описание оборудование

№   Оборудование Применение
1 Сепаратор для защиты редукционного клапана от влажного пара
2 - 6 Блок конденсатоотвода сепаратора  
7 Запорный клапан для отключения подачи пара на редукционную станцию
8 Фильтр для защиты редукционного клапана от загрязнения
9 Манометр для индикации давления
10 Редукционный клапан для снижения давления
11 Предохранительный клапан для защиты оборудования
12 Манометр для индикации давления
13 Запорный клапан для настройки редукционного клапана
 

Таблица оборудования

№   Оборудование Бронза Чугун Ковкий чугун Сталь Нерж. сталь Подробное описание
1 Сепаратор   S3 S1, S12 S5 S6 Сепараторы
2, 6, 7, 13 Запорный клапан с сильфонным уплотнением   BSA1 BSA2 BSA3   Запорные клапаны с сильфонным уплотнением
шаровой кран       M20, M31, M40 M31, M40 Шаровые краны
3, 8 Фильтр Fig 3 Fig 33 Fig 37 Fig 34 Fig 36 Фильтры
5 Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля   IFT53 IFT57 IFT54   Системы контроля работы конденсатоотводчиков
6 Обратный клапан         DCV2, 3 или 4 Обратные клапаны
9, 12 Манометр Манометр с U образным сифоном Манометры и термометры
10 Редукционный клапан     DP27 DP143 DP163 Редукционные клапаны
12 Предохранительный клапан   SV73 SV607 SV74, SV604 SVL606 Предохранительные клапаны

Дополнительная информация

Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования

  • Обратитесь к нам для подбора указанных изделий

  • Задайте вопрос о данной схеме применения

  • Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие