Давление
Редукционная станция с клапаном прямого действия поддреживающим давления до себя
На схеме показан правильный монтаж редукционной станции и функция каждого отдельного компонента.
Описание оборудование
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Манометр | для индикации давления на редукционном клапане |
| 2 | Редукционный клапан | для закрытия при критическом падении давления |
| 3 | Фильтр | для защиты редукционного клапана от загрязнения |
| 4 | Манометр | для индикации давления на редукционном клапане |
| 5 | Запорный клапан | для отключения редукционной станции от парового коллектора |
| 6 | Запорный клапан | для отключения редукционной станции от парового коллектора |
| 7 | Манометр | для индикации давления на редукционном клапане |
| 8 | Фильтр | для защиты редукционного клапана от загрязнения |
| 9 | Редукционный клапан | для закрытия при критическом падении давления |
| 10 | Манометр | для индикации давления на редукционном клапане |
| 11 | Запорный клапан | для отключения потребителя от парового коллектора |
| 13 - 17 | Блок конденсатоотвода |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манометр | Манометр с U образным сифоном | Манометры и термометры | |||||
| 5, 6, 11, 13, 17 | Запорный клапан | с сильфонным уплотнением | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | ||
| шаровой кран | M20 | M20 | Шаровые краны | |||||
| 2, 9 | Клапан для поддержания давления до себя | SDP143 | Редукционные клапаны | |||||
| 3, 8, 14 | Фильтр | Fig 3 | Fig 33 | Fig 12, Fig 37, Fig 3716 | Fig 34, Fig 1738 | Fig 36, Fig 3616 | Фильтры | |
| 15 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | IFT53 | IFT57 | IFT54 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||
| 16 | Обратный клапан | DCV2, 3 или 4 | Обратные клапаны | |||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие