Давление

Редукционная станция с двумя редукционными клапанами работающими в параллели (фланцевое соединение)

На схеме показан правильный монтаж редукционной станции и функция каждого отдельного компонента.

Редукционная станция с двумя редукционными клапанами работающими в параллели (фланцевое соединение)
 

Описание оборудование

№   Оборудование Применение
1 Сепаратор для защиты редукционного клапана от влажного пара
2 - 6 Блок конденсатоотвода сепаратора  
7, 14 Запорный клапан для отключения подачи пара на редукционную станцию
8, 15 Фильтр для защиты редукционного клапана от загрязнения
9, 16 Манометр для индикации давления
10, 17 Редукционный клапан для снижения давления
11, 18 Предохранительный клапан для защиты оборудования
12, 19 Манометр для индикации давления
13, 20 Запорный клапан для настройки редукционного клапана
 

Таблица оборудования

№   Оборудование Бронза Чугун Ковкий чугун Сталь Нерж. сталь Подробное описание
1 Сепаратор   S3 S13 S5, S7 S6, S8 Предохранительные клапаны
2, 6, 7, 13, 14, 20 Запорный клапан с сильфонным уплотнением   BSA1 BSA2 BSA3   Запорные клапаны с сильфонным уплотнением
шаровой кран       M20 M20 Шаровые краны
3, 8, 15 Фильтр Fig 3 Fig 33 Fig 12, Fig 37, Fig 3716 Fig 34, Fig 1738 Fig 36, Fig 3616 Фильтры
4 Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля   IFT53 IFT57 IFT54   Системы контроля работы конденсатоотводчиков
5 Обратный клапан         DCV2, 3 или 4 Обратные клапаны
9, 12, 16, 19 Манометр Манометр с U образным сифоном Манометры и термометры
10, 17 Редукционный клапан     DP27 DP143 DP163 Редукционные клапаны
11, 18 Предохранительный клапан   SV73 SV607 SV74, SV604 SVL606 Предохранительные клапаны

Дополнительная информация

Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования

  • Обратитесь к нам для подбора указанных изделий

  • Задайте вопрос о данной схеме применения

  • Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие