Давление

Станция регулировки давления с пневмоприводом и электропневматическим позиционером (фланцевое соединение)

На схеме показан правильный монтаж редукционной станции и функция каждого отдельного компонента.

Станция регулировки давления с пневмоприводом и электропневматическим позиционером (фланцевое соединение)
 

Описание оборудование

№   Оборудование Применение
1 Воздушник для удаления воздуха из сепаратора во время пуска
2 Сепаратор для защиты установки от влажного пара
3 Запорный клапан для отключения подачи пара от установки
4 Фильтр- регулятор для регулирования давления питания позиционера
5 Фильтр для защиты установки от загрязнения
6 Манометр для индикации давления пара
7 Позиционер для точного управления регулирующим клапаном
8 Пневмопривод для управления регулирующим клапаном
9 Контроллер для управления клапаном
10 Регулирующий клапан для регулировки подачи пара
11 Предохранительный клапан для защиты оборудования
12 Манометр для индикации давления
13 Датчик давления для измерения давления и передачи сигнала на контроллер
14 Запорный клапан для отключения воздушника при обслуживании
15 Запорный клапан для настройки редукционного клапана
16 - 20 Блок конденсатоотвода сепаратора  
 

Таблица оборудования

№   Оборудование Бронза Чугун Ковкий чугун Сталь Нерж. сталь Подробное описание
1 Воздушник AV13     AVC32   Автоматические воздушники для жидкостей
2 Сепаратор   S3   S5, S7 S6, S8 Сепараторы
3, 14, 15, 16, 20 Запорный клапан с сильфонным уплотнением   BSA1 BSA2 BSA3   Запорные клапаны с сильфонным уплотнением
шаровой кран       M20 M20 Шаровые краны
4 Фильтр- регулятор MPC2 Фильтры-регуляторы
5, 17 Фильтр Fig 3 Fig 33 Fig 37SG Fig 34 Fig 36 Фильтры
6, 12 Манометр Манометр с U образным сифоном Манометры и термометры
7 Позиционер SP200 Позиционеры, контроллеры, датчики
9 Контроллер SX25, SX75 Контроллер Позиционеры, контроллеры, датчики
8 Пневмопривод PN9000 Пневматические приводы клапанов
11 Предохранительный клапан   SV73 SV607 SV74, SV604 SVL606 Предохранительные клапаны
10 Регулирующий клапан     KE73 KE43 KE63 Регулирующие клапаны
13 Датчик давления Датчик давления EL2600 в сборе с U образным сифоном Вычислители, дисплеи, датчики
18 Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля   IFT53 IFT57 IFT54   Системы контроля работы конденсатоотводчиков
19 Обратный клапан         DCV2, 3 или 4 Обратные клапаны

Дополнительная информация

Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования

  • Обратитесь к нам для подбора указанных изделий

  • Задайте вопрос о данной схеме применения

  • Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие