Spirax Sarco Россия
Tel: (7 812) 331-72-65 or (7 812) 331-72-66
Fax: (7 812) 331-72-67
info@SpiraxSarco.ru
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Fax: (7 812) 331-72-67
info@SpiraxSarco.ru
http://www.SpiraxSarco.com/ru/
Давление
Редукционная станция прямого действия с клапаном прямого действия диафрагменного типа (фланцевое соединение)
На схеме показан правильный монтаж редукционной станции и функция каждого отдельного компонента.
Описание оборудование
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 - 5 | Блок конденсатоотвода сепаратора | |
| 6 | Сепаратор | для защиты установки от влажного пара |
| 7 | Воздушник | для удаления воздуха из сепаратора во время пуска |
| 8 | Запорный клапан | для отключения воздушника при обслуживании |
| 9 | Запорный клапан | для отключения подачи пара на редукционную станцию |
| 10 | Фильтр | для защиты редукционного клапана от загрязнения |
| 11 | Манометр | для индикации давления на редукционном клапане |
| 12 | Редукционный клапан | для снижения давления |
| 13 | Предохранительный клапан | для защиты оборудования |
| 14 | Водяной горшок | для защиты диафрагмы редукционного клапана от высокой температуры |
| 15 | Манометр | для индикации давления на редукционном клапане |
| 16 | Запорный клапан | для настройки редукционного клапана |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 5, 8, 9, 16 | Запорный клапан | с сильфонным уплотнением | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Запорные клапаны с сильфонным уплотнением | ||
| шаровой кран | M20 | M20 | Шаровые краны | |||||
| 2 | Обратный клапан | DCV2, 3 или 4 | Обратные клапаны | |||||
| 3 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | IFT53 | IFT57 | IFT54 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||
| 9, 10 | Фильтр | Fig 3 | Fig 33 | Fig 12, Fig 37, Fig 3716 | Fig 34, Fig 1738 | Fig 3616 | Фильтры | |
| 6 | Сепаратор | S3 | S5, S7 | S6, S8 | Сепараторы | |||
| 7 | Воздушник | AV13 | AVC32 | Автоматические воздушники для жидкостей | ||||
| 11, 15 | Манометр | Манометр с U образным сифоном | Манометры и термометры | |||||
| 12 | Редукционный клапан | DRV7 | DRV4 | Редукционные клапаны | ||||
| 13 | Предохранительный клапан | SV73 | SV607 | SV74, SV604 | SVL606 | Предохранительные клапаны | ||
| 14 | Водяной горшок | WS4 | Редукционные клапаны | |||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие