Давление

Редукционная станция прямого действия (фланцевое соединение)

На схеме показан правильный монтаж редукционной станции и функция каждого отдельного компонента.

Редукционная станция прямого действия (фланцевое соединение)
 

1
2 - 6  
7
8
9
10
11
12
13
Arrow
 

   .
1   S3 S13 S5, S7 S6, S8
2, 6, 7, 13   BSA1 BSA2 BSA3  
      M20 M20
3, 8 Fig 3 Fig 33 Fig 12, Fig 37, Fig 3716 Fig 34, Fig 1738 Fig 36, Fig 3616
4   IFT53 IFT57 IFT54  
5         DCV2, 3 4 Check Valves
9, 12 U
10     DP27 DP143 DP163
11   SV73 SV607 SV74, SV604 SVL606
Arrow

Дополнительная информация

Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования

  • Обратитесь к нам для подбора указанных изделий

  • Задайте вопрос о данной схеме применения

  • Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие