Пар вторичного вскипания
Схема монтажа отделителя пара вторичного вскипания
Отделитель пара вторичного вскипания.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Воздушник | для удаления воздуха из пара вторичного вскипания |
| 2 | Запорный клапан | для отключения воздушника |
| 3 | Предохранительный клапан | для защиты оборудования от повреждения |
| 4 | Манометр | для индикации давления в отделителе пара вторичного вскипания |
| 5 | Отделитель пара вторичного вскипания | для отделения пара вторичного вскипания |
| 6 | Запорный клапан | для конденсатоотводчика от отделителя пара вторичного вскипания |
| 7 | Фильтр | для защиты конденсатоотводчика от загрязнения |
| 8 | Поплавковый конденсатоотводчик | для дренирования отделителя вторичного вскипания |
| 9 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного движения среды |
| 10 | Запорный клапан | для отключения конденсатоотводчика |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воздушник | AV13 | AVC32 | Электрические приводы клапанов | ||||
| 2, 6, 10 | Шаровой кран | M10 | M10 | Шаровые краны | ||||
| 3 | Предохранительный клапан | SV73 | SV607 | SV74, SV604 | SVL606 | Предохранительные клапаны | ||
| 4 | Манометр | Манометр с 'U' образным сифоном | Манометры и термометры | |||||
| 5 | Отделитель пара вторичного вскипания | FV тип отделитель пара вторичного вскипания | Системы непрерывной продувки котлов | |||||
| 7 | Фильтр | Fig 1 или 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 | Фильтры | ||
| 8 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | IFT14 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||||
| 9 | Обратный клапан | LCV1 | LCV2 | Обратные клапаны | ||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие