Пар вторичного вскипания
Отделитель пара вторичного вскипания с системой подпитки
Отделитель пара вторичного вскипания с системой контроля давления.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Воздушник | для удаления воздуха из пара вторичного вскипания |
| 2 | Запорный клапан | для отключения воздушника |
| 3 | Запорный клапан | для отключения клапана от отделителя вторичного пара |
| 4 | Фильтр | для защиты клапана от загрязнения |
| 5 | Клапан поддерживающий давления до себя | для сброса излишек пара в атмосферу |
| 6 | Запорный клапан | для отключения клапана |
| 7 | Сепаратор | для осушения пара |
| 8 | Запорный клапан | для отключения клапана подпитки от линии подпитки |
| 9 | Фильтр | для защиты редукционного клапана от загрязнения |
| 10 | Редукционный клапан подпитки | для поддержания давления (подпитки) за отделителем пара вторичного вскипания |
| 11 | Манометр | для индикации давления в линии |
| 12 | Запорный клапан | для отключения отделителя пара вторичного вскипания |
| 13 | Предохранительный клапан | для защиты оборудования от повреждения |
| 14 - 19 | Дренаж сепаратора | |
| 20 | Манометр | для индикации давления в отделителе пара вторичного вскипания |
| 21 | Отделитель пара вторичного вскипания | для отделения пара вторичного вскипания |
| 22 - 27 | Блок конденсатоотвода для отделителя пара вторичного вскипания |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воздушник | AV13 | AVC32 | Автоматические воздушники для жидкостей | ||||
| 2, 14, 18, 22, 25 | Шаровой кран | M10 | M10 | Шаровые краны | ||||
| 3, 6, 8, 12 | Запорный клапан с сильфонным уплотнением | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Запорные вентили с сильфонным уплотнением | |||
| 4, 9 | Фильтр (фланцы) | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | Фильтры | |
| 5 | Клапан поддерживающий давления до себя | SDP143 | Редукционные клапаны | |||||
| 7 | Сепаратор | S3 | S5, S7 | S6, S8 | Сепараторы | |||
| 11, 20 | Манометр | Манометр с U образным сифоном | Манометры и термометры | |||||
| 10 | Редукционный клапан | DP27 | Редукционные клапаны | |||||
| 13 | Предохранительный клапан | SV73 | SV607 | SV74, SV604 | SVL606 | Предохранительные клапаны | ||
| 15, 24 | Обратный клапан | LCV1 | LCV2 | Обратные клапаны | ||||
| 16, 23 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | IFT14 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||||
| 17, 23 | Фильтр (резьба) | Fig 1 или 12 | Fig 12SG | Фильтры | ||||
| 21 | Отделитель пара вторичного вскипания | FV тип отделитель пара вторичного вскипания | Системы непрерывной продувки котлов | |||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие