Пар вторичного вскипания
Рекуперация пара вторичного вскипания от системы продувок по солесодержанию
Рекуперация вторичного пара и продувок котла.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Электропривод | для управления клапаном подмеса холодной воды |
| 2 | Регулирующий клапан | для регулировки расхода холодной воды |
| 3 | Прерыватель вакуума | для предотвращения возникновения реверсивного потока |
| 4 | Вентиляционная головка | для подавления парения |
| 5 | Фильтр | для защиты регулирующего клапана от грязи |
| 6 | Контроллер | для управления регулирующим клапаном |
| 7 | Датчик уровня | для отслеживания уровня воды в баке |
| 8 | Запорный клапан | для отключения насоса от бака |
| 9 | Рециркуляционный насос | для подачи воды в теплообменник |
| 10 | Фильтр | для защиты насоса от загрязнения |
| 11 | Запорный клапан | для отключения насоса от теплообменника |
| 12 | Запорный клапан | для отключения насоса от теплообменника |
| 13 | Фильтр | для защиты теплообменника от загрязнения |
| 14 | Манометр | для индикации давления в отделителе пара вторичного вскипания |
| 15 | Отделитель пара вторичного вскипания | для отделения пара вторичного вскипания |
| 16 | Предохранительный клапан | для защиты оборудования от повреждения |
| 17 | Поплавковый конденсатоотводчик | для дренирования продувочной воды с отделителя пара вторичного вскипания |
| 18 | Дренажный клапан | для дренирования отделителя пара вторичного вскипания при обслуживании |
| 19 | Дренажный клапан | для дренирования контура при обслуживании |
| 20 | Пластинчатый теплообменник | для подогрева воды продувки |
| 21 | Датчик температуры | для включения насоса во время продувки |
| 22 | Головка деаэраторная | для снижения парения |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Электропривод | Серии EL5600 | Электрические приводы клапанов | |||||
| 2 | Регулирующий клапан | KE73 | KE43 | Регулирующие клапаны | ||||
| 3 | Прерыватель вакуума | VB14 | VB21 | Прерыватели вакуума | ||||
| 4 | Вентиляционная головка | VH Серии | Вентиляционная головкаs | |||||
| 5 | Контроллер | LC2200 | Системы контроля уровня | |||||
| 6 | Воздушник | AV13 | AVC32 | Автоматические воздушники для жидкостей | ||||
| 7 | Датчик уровня | Датчик уровня LP20 с предусилителем PA20 | Системы контроля уровня | |||||
| 8, 11, 12, 18, 19 | Шаровой кран | M10 | M10 | Шаровые краны | ||||
| 9 | Рециркуляционный насос | RP1 или RP2 | Системы непрерывной продувки котлов (см SB-P404-11) | |||||
| 10, 13, 22 | Фильтр | Fig 1 или 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 | Фильтры | ||
| 14 | Манометр | Манометр с 'U' образным сифоном | Манометры и термометры | |||||
| 15 | Отделитель пара вторичного вскипания | FV отделитель пара вторичного вскипания | Системы непрерывной продувки котлов | |||||
| 16 | Предохранительный клапан | SV73 | SV607 | SV74, SV604 | SVL606 | Предохранительные клапаны | ||
| 17 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | IFT14 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||||
| 20 | Теплообменник | Серии M3, M6 | Рекуперация тепла продувок котла | |||||
| 21 | Термостат | Тип HTS3 | Системы непрерывной продувки котлов (см SB-P404-11) | |||||
| 22 | Головка деаэраторная | Тип DH | Бак питательной воды | |||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие