Сбор и возврат конденсата
Дренажный автоматический насос
Дренаж пароводяной батареи при помощи насоса.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Запорный клапан | для отключения насоса от конденсатной системы |
| 2 | Фильтр | для защиты насоса от загрязнения |
| 3 | Запорный клапан | для отключения подачи пара в насос |
| 4 | Термодинамический конденсатоотводчик | для дренажа паропровода |
| 5 | Конденсатный насос | для перекачки воды из приямка |
| 6 | Фильтр | для защиты насоса от загрязнения |
| 7 | Диффузор | для предварительной фильтрации |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 3 | Шаровой кран | M10 | M10 | Шаровые краны | ||||
| 2, 6 | Фильтр | Fig 1 или 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 или 16L | Фильтры | ||
| 4 | Термодинамический конденсатоотводчик | TD62 | TD42, TD52, TD62 или TD259 | Термодинамический конденсатоотводчики | ||||
| 5 | Насос в комплекте обратными клапанами | MFP14 | Механические насосы | |||||
| 7 | Диффузор | DF1 | Диффузоры | |||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие