Сбор и возврат конденсата
Перекачка конденсата по трубопроводам большой протяженности
Компоненты используемые в системе перекачки конденсата по трубопроводам большой протяженности.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного движения потока |
| 2 | Прерыватель вакуума | для предотвращения возникновения вакуума |
| 3 | Воздушник | для удаления воздуха из конденсатной линии |
| 4 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного движения среды |
| 5 | Запорный клапан | для отключения насоса от конденсатного резервуара |
| 6 | Фильтр | для защиты насоса от загрязнения |
| 7 | Запорный клапан | для отключения подачи пара в насос |
| 8 | Фильтр | для защиты насоса от загрязнения |
| 9 | Запорный клапан | для отключения подачи пара в насос |
| 10 - 12 | Блок конденсатоотвода | |
| 13 | Запорный клапан | для отключения насоса от ресивера |
| 14 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного потока |
| 15 | Конденсатный насос | для перекачивания конденсата из ресивера |
| 16 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного потока |
| 17 | Запорный клапан | для отключения насоса от конденсатной системы |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 4, 12 | Обратный клапан | LCV1 | LCV2 | Обратные клапаны | ||||
| 2 | Прерыватель вакуума | VB14 | VB21 | Прерыватели вакуума | ||||
| 3 | Воздушник | AE30 | AE10 | AE14 | AE44 | AE36 или AE50 | Автоматические воздушники для жидкостей | |
| 5, 7, 9, 10, 13, 17 | Шаровой кран | M10 | M10 | Шаровые краны | ||||
| 6, 8 | Фильтр | Fig 1 или 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 | Фильтры | ||
| 11 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | IFT14 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||||
| 14, 16 | Обратный клапан | DCV1 | DCV2, 3 или 4 | Обратные клапаны | ||||
| 15 | Насос | MFP14 | Механические насосы | |||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие