Сбор и возврат конденсата
Пластинчатый теплообменник с балансировочным клапаном
Пластинчатый теплообменник с балансировочным клапаном
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Запорный клапан | для отключения установки |
| 2 | Сепаратор | для защиты установки от влажного пара |
| 3 | Фильтр | для защиты регулирующего клапана от грязи |
| 4 | Регулирующий клапан | для защиты установки от перегрева |
| 5 | Манометр | для отслеживания давления на редукционном клапане |
| 6 | Редукционный клапан | для снижения давления пара |
| 7 | Манометр | для отслеживания давления на редукционном клапане |
| 8 | Предохранительный клапан | для защиты оборудования от повреждения |
| 9 | Контроллер | для управления приводом клапана |
| 10 | Пневмопривод | для управления регулирующим клапаном |
| 11 | Позиционер | для точного управления клапаном |
| 12 | Прерыватель вакуума | для предотвращения возникновения вакуума |
| 13 | Воздушник | для удаления воздуха из насоса |
| 14 | Шаровой кран | для отключения системы |
| 15 | Пластинчатый теплообменник | для нагрева жидкости паром |
| 16 | Датчик защиты от перегрева | для управления отсечным клапаном |
| 17 | Шаровой кран | для отключения системы |
| 18 | Система защиты от перегрева | для отключения системы при превышении критической температуры |
| 19 | Запорный клапан | для отключения установки |
| 20 | Регулирующий клапан | для регулирования подачи пара на теплообменник |
| 21 | Манометр | для отслеживания давления на редукционном клапане |
| 22 | Балансировочный клапан | для балансировки линии нагрева воды |
| 23 | Шаровой кран | для отключения системы |
| 24 | Шаровой кран | для отключения системы |
| 25 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного движения |
| 26 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | для удаления конденсата |
| 27 | Фильтр | для защиты регулирующего клапана от грязи |
| 28 | Шаровой кран | для отключения системы |
| 29 | Шаровой кран | для отключения системы |
| 30 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного движения |
| 31 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | для удаления конденсата |
| 32 | Фильтр | для защиты регулирующего клапана от грязи |
| 33 | Шаровой кран | для отключения системы |
| 34 | Датчик температуры | для отслеживания температуры воды |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5, 7, 21 | Манометр | Манометр с U образной сифонной трубкой | Манометры и термометры | |||||
| 11 | Позиционер | SP200 Электропневматический позиционер | Позиционеры, контроллеры, датчики | |||||
| 10 | Пневмопривод | Пневмопривод серии PN9000 | Пневматические приводы клапанов | |||||
| 20 | Регулирующий клапан | KE71 | KE71B | Регулирующие клапаны | ||||
| 8 | Предохранительный клапан | SV615 | SV73 | Предохранительные клапаны | ||||
| 9 | Контроллер | Контроллер серий SX25 или SX75 | Позиционеры, контроллеры, датчики | |||||
| 2 | Сепаратор | S2 | S1 | S5 | Фильтры | |||
| 1, 19 | Запорный клапан с сильфонным уплотнением | A3S | Запорные вентили с сильфонным уплотнением | |||||
| 3, 27, 32 | Фильтр | Fig 12 | Fig 12 | Fig 14 | Fig 16 или 16L | Фильтры | ||
| 6 | Редукционный клапан | DP27 | Редукционные клапаны | |||||
| 13 | Воздушник | AV13 | AVC32 | Автоматические воздушники для жидкостей | ||||
| 12 | Прерыватель вакуума | VB14 | VB21 | Прерыватели вакуума | ||||
| 4 | Регулирующий клапан | SB, KA51, KC51 или KB51 | KC31, KA31 или KB31 | Системы регулирования прямого действия или Регулирующие клапаны | ||||
| 18 | Система защиты от перегрева | HL10 | Системы регулирования прямого действия | |||||
| 16 | Термостат | Тип 130 | Регулирующие клапаны | |||||
| 34 | Датчик температуры | EL2200 | Регулирующие клапаны | |||||
| 25, 30 | Обратный клапан | LCV1 | LCV2 | Обратные клапаны | ||||
| 14, 17, 23, 24, 28, 29, 33 | Шаровой кран (резьба или фланцы) | M10 | M10 | Шаровые краны | ||||
| 26, 31 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | IFT14 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||||
| 15 | Пластинчатый теплообменник | Шаровые краны | ||||||
| 22 | Балансировочный клапан | BSA1T | BSA2T | BSA3T | BSA6T | Запорные вентили с сильфонным уплотнением | ||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие